Skip to content Skip to navigation
개요

표준 선형 볼 부싱 베어링

맞춤 선형 볼 부싱 베어링 옵션

Linear Ball Bushing Bearing Customization

맞춤형 볼 부싱 솔루션으로 설계를 최적화하십시오.

추가 정보

높은 부하가 리니어 모션이 고속으로 정밀하게 수행되는 동시에 마찰이 없어야 하는 응용분야에서 Linear Ball Bushing® 베어링은 최적의 솔루션을 제공합니다.

Thomson 볼 부싱 베어링을 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

미터 또는 인치 단위로 제공되는 Thomson의 최첨단 공용 자동정렬 리니어 슬라이드 베어링은 부드럽고 정확한 운동을 위해 지난 75년 동안 최고 수준의 품질 기준으로 생산되었습니다. Thomson 60 Case® LinearRace® 샤프트와 함께 사용하면 기존 모델과 비교했을 때 이동 수명과 부하 능력이 현저하게 증가합니다.

Thomson RoundRail 샤프트에 대해 자세히 알아보기

맞춤 옵션

디자인과 관련한 이유로 비표준 제품이 필요하더라도 문제없습니다. 경험이 풍부한 Thomson의 지원팀은 여러분과의 협력을 통해 응용분야에 적합한 최적의 솔루션을 만듭니다. 당사의 맞춤형 베어링 옵션에는 공장에서 설치되는 필로우 블록 구성, 정밀 볼(내부식성 스테인리스 스틸, 나일론 등), 공장 윤활유 및 특수 피니시가 포함됩니다.

어디서 시작할 수 있습니까?

Thomson에서는 광범위한 온라인 리소스를 제공해 고객이 볼 부싱 베어링 구매 결정의 어느 단계에 있든 도움을 드립니다.

기술 문서

카탈로그
제품 찾기
back to top