2축 포장 로봇은 구운 제품, 시리얼, 유제품 및 민스미트 같은 트레이 위의 식품을 조립 및 포장할 때 많은 작업을 수행합니다. 이 시스템은 개별 품목 및 최종 포장물을 집어 들고, 배치하고, 배열하고, 운반하는 일을 합니다. 볼 스크류, 가이드, 완전 선형 모션 시스템, 유성 기어 및 서보 모터를 포함한 매우 다양하며 모두 엄격한 세척 요구사항을 충족하는 Thomson 요소들이 이 필수적인 식품 가공 기능에 기여합니다.
벨트 구동식 선형 장치
가공 중인 재료를 빠르게 이송함으로써 라인의 처리량을 최대화합니다.
정밀 선형 구동기
수직 그리퍼 어셈블리를 정확하게 들어올리고 내려서 제품을 쥐고 놓습니다.
유성 기어헤드와 서보 모터
토크 증폭 및 감속 기능을 제공하여 수직축을 컨베이어 베드 위에 정확하게 위치시킵니다.
선형 가이드 및 볼 스크류 어셈블리
식품을 정확하게 위치시키고, 제품 사이즈의 차이를 처리합니다.