Skip to content Skip to navigation

선형 모션 제품 선택. 최적화.

계속 다양해지는 Thomson의 선형 MOTIONEERING® 툴 제품군은 고객의 애플리케이션에 최적인 제품을 간편하게 선택할 수 있도록 제작되었습니다. 애플리케이션에 기본 매개 변수를 입력하고 선형 Motioneering 크기 조정 툴이 모든 작업을 수행하는 동안 지켜보세요.

각 Thomson 툴은 포괄적인 알고리즘 세트를 통해 애플리케이션 번호를 계산하고 결과를 제품 데이터베이스와 비교하여 최적화된 솔루션 세트를 결정합니다. 제품군과 모델을 알고 있으며 2D/3D 상호작용식 도면을 다운로드하려는 경우 선택하기 쉽습니다.

선형 MOTIONEERING: 산업용 선형 구동기

강력하고 견고한 스마트 선형 구동기 제품군을 선택하면 성능, 수명, 비용의 이상적인 균형을 맞출 수 있습니다.

선형 MOTIONEERING®: PC 시리즈 정밀 구동기

강력하고 빠르며 작동 범위가 긴 전기 선형 구동기를 위한 당신의애플리케이션에 최적인 제품을 찾아 보세요.

리니어 MOTIONEERING®: 60 Case LinearRace 샤프팅

60 Case®용 Linear Motioneering 도구가 Thomson 선형 샤프트용 신제품 선택기로 교체되었습니다.

리니어 MOTIONEERING®: 리니어 가이드 컴포넌트

구성, 맞춤, 선택

귀하의 독특한 애플리케이션 요구에 맞는 리니어 베어링을 구성하고 제품을 안내합니다.

리니어 MOTIONEERING®: 볼 및 리드 스크루

Thomson 볼 스크루 및 리드 스크루는 모든 종류의 직경, 리드 및 볼 너트 구성을 완비하고 있으며, 미리 설치된 유형 또는 미리 설치되지 않은 유형 둘 중 하나로 선택이 가능하며.

리니어 MOTIONEERING: 리니어 모션 시스템

모든 슬라이드 방향에 대해 다섯 개의 간단한 단계로 애플리케이션 매개변수를 입력합니다.

리니어 MOTIONEERING®: 정품 플래니터리 기어헤드

플래니터리 기어헤드는 불륨 비율 대비 높은 토크, 높은 비틀림 경도 및 낮은 백래시를 요구하는 고정밀 모션 컨트롤 애플리케이션에 사용됩니다.

back to top