Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson 볼 스플라인은 단일 샤프트에서의 회전 모션과 선형 모션을 가능하게 하며, 다양한 작동 조건 하에서 높은 신뢰성과 기대 수명을 제공합니다. 볼 스플라인은 고속, 진동, 충격 하중, 정밀한 위치 지정 요건, 높은 비틀림 하중이 요구되는 응용 분야에 최적입니다.
기계 가공된 끝단이 포함된 Thomson 정밀 볼 스플라인 주문 시, 추가적으로 발생할 시간이나 비용 걱정을 하지 않아도 됩니다. 동축 구멍이든, 외부 나삿니든, 1단계/2단계 축소 혹은 링 홈이든 무관하게 기본적으로 끝단 기계 가공 옵션이 제공되며 추가적인 설계 시간*이나 비용이 필요하지 않습니다.
* Thomson 정밀 볼 스플라인 수량이 10개 이하인 경우, 끝단 기계 가공은 영업일 기준 3일 이내에 완료됩니다.
Thomson 볼 스플라인은 단일 샤프트에서 회전 모션 및 선형 모션이 가능하므로 여러 산업 응용 분야에 활용할 수 있습니다.
다양한 작동 조건에서 높은 신뢰성과 기대 수명을 제공하는 Thomson 볼 스플라인은 고속, 진동, 충격 하중, 정밀한 위치 지정 요건, 높은 비틀림 하중이 요구되는 응용 분야에 최적입니다.
기본 볼 스플라인을 사용한다고 해서 항상 선형 모션 설계가 최적의 사양을 충족할 수 있는 것은 아닙니다. 이 경우 Thomson에서 엔지니어링 서비스를 제공하여 고객의 정확한 요구 사항에 부합하는 볼 스플라인을 맞춤화하고 프로젝트의 원활한 진행을 지원해 드립니다.
Thomson에서는 다음과 같이 다양한 온라인 리소스를 제공하여 고객 여러분이 어떤 구매 결정 과정에 계시든지 도움을 드립니다.
Precision Ball Splines | 8991 KB | |
Precision Ball Splines | 9004 KB | |
Precision Ball Splines | 3098 KB |
Precision Ball Splines Installation Manual | 829 KB |
Diameter
Active Races
Keyway
The nominal diameter of the ball spline.
Number of active races.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service정밀 볼 스플라인 - 샤프트 | — | — | |
정밀 볼 스플라인 - 너트 | — | — | |
정밀 볼 스플라인 - 어셈블리 | — | — | |
강력 볼 스플라인 | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].