Skip to content Skip to navigation

Thomson 제품 선택기

선형 베어링

9개 이상의 최신 선형 베어링 및 선형 베어링 액세서리 제품군.

LinearRace 샤프팅

Thomson 샤프팅은 다양한 종류의 재료와 직경으로 공급됩니다.

선형 가이드: 프로필 레일

차세대 프로필 레일 500 볼 및 롤러 선형 가이드, AccuMini, 컴팩트 미니어처

선형 가이드: 라운드 레일

슈퍼 스마트 볼 부싱, 60 Case LinearRace 샤프트 말단 지지 블록, 알루미늄 또는 철

글라이드 스크류

부품 선형 베어링, 부품 리드 스크류, Thomson은 이런 제품들의 최고의 특징들을 조합했습니다...

리드 스크류

저비용, 저진동 및 소음, 비부식, 맞춤 설계, 적은 환경적 취약성.

볼 스크류

플랜지형, 스래드형, 라운드형을 포함한 다양한 볼 스크류 너트 스타일 중에서 선택할 수 있습니다.

스테퍼 모터 선형 구동기

세 가지 기본 구성인 회전 스크류(MLS), 회전 너트(MLN), 구동기(MLA)로 출시됩니다.

볼 스플라인

높은 속도, 저마찰 선형 운동이 특징인 Thomson 정밀 볼 스플라인 시스템...

선형 구동기

표준 및 맞춤 제작 가능한 행정 길이, DC 및 AC 모델, 매우 다양한 제어 장치.

정밀 선형 액추에이터

평행 및 일직선으로 장착된 고정밀 시스템, 감속기 또는 타이밍 벨트, DC, 스테퍼, AC 서보 모터

웜 기어 스크류 잭

Thomson MULI® 및 JUMBO® 시리즈 웜기어 스크류 잭은 사용 및 다용도면에서 신뢰성을 제공합니다.

리프팅 컬럼

자체 지지형으로 높이 조정이 가능하여 가정 및 의료 분야에 이상적인 리프팅 컬럼.

back to top