Skip to content Skip to navigation
개요

RoundRail 선형 가이드 는 선형 슬라이드 테이블을 위한 비구동 구성 요소입니다. 이 가이드는 샤프트 및/또는 샤프트에 부착된 베어링의 간격을 임의로 조정해 성능을 개선하여 특정 엔벨롭에 맞출 수 있는 유연성을 제공합니다. 이를 볼 스크류 어셈블리와 조합하면 구동식 슬라이드 테이블이 됩니다.

Thomson 선형 가이드 시스템을 선택해야 하는 이유

스트레스를 최소화하는 최적의 자가 수정 베어링 구성 요소를 위해 Thomson 선형 가이드 레일 시스템은 공차가 크고 준비된 표면을 이동할 때 매우 부드러운 움직임을 보여줍니다. Thomson 선형 레일 시스템은 다양한 크기와 베어링 유형, 장착 구성을 제공해 귀하의 운동 제어 설계와 응용 분야에 최적의 솔루션을 제공합니다.

맞춤 옵션

직선 가이드 옵션은 다양하게 있지만(종단 및 연속 서포트, FluoroNyliner®, 측면 장착, 듀얼 및 트윈 샤프트 등) 가끔은 설계 프로젝트에서 필요한 솔루션의 요구 조건 때문에 기성 제품을 사용할 수 없을 때가 있습니다. 이런 경우 Thomson 응용 분야 엔지니어가 기꺼이 귀사와 협력하여 라운드레일 선형 가이드 시스템을 사양에 맞추어 제작해 드립니다.

어디서 시작할 수 있습니까?

Thomson에서 다양한 온라인 리소스를 제공해 고객이 어디서 구매 결정 프로세스를 진행하고 있든 고객을 돕습니다.

기술 문서

  • 부하 용량, 제조 용이성 및 제품 수명에서 기술 발전 덕분에 더욱 다양한 응용분야에서 마찰이 거의 없는 리니어 가이드의 혜택을 보고 있습니다. 사각형 또는 프로필 레일을 소개한 후로 1970년대의 리니어 가이드 디자인 엔지니어는 중요한 선택에 직면했습니다. 원형으로 할 것인가 사각형으로 할 것인가?

  • 응용분야에 맞는 선형 레일 선택하기

    리니어 구성요소를 선택할 때 주로 고려해야 하는 사항은 리니어 기술의 주요 유형을 선택하는 방법 그리고 비용보다는 디자인 요구사항을 사용해 최적의 성능을 제공하는 자동화 시스템을 디자인하는 방법입니다.

    추가 정보
  • 시간과 비용을 줄이려면 주어진 응용분야에 적합한 베어링을 선택하는 것이 필요합니다. 응용분야에 적합한 베어링의 정확한 치수를 재고 적합한 베어링을 선택할 때 각 베어링 유형의 장점과 단점을 이해하는 것이 중요합니다. 이 글은 주요 선형 베어링 및 가이드 유형에 대한 개요를 제공하고 특정 응용 분야에서 그러한 유형을 정하는 방법 그리고 응용 분야에서 흔히 발생하는 문제를 해결하는 방법을 설명합니다.

제품 찾기
back to top