Skip to content Skip to navigation
개요

표준 프로파일 레일

맞춤형 프로파일 레일 옵션

Custom Profile Rail Options

맞춤형 프로파일 레일 솔루션으로 설계를 최적화하십시오.

Learn More

기존 시스템으로 개조하든, 새 시스템으로 설계하든 불문하고 설계에 정밀한 선형 모션이 필요한 경우 프로파일 레일 선형 가이드 및 캐리지 어셈블리가 최적의 선택입니다.

Thomson 프로파일 레일 선형 가이드를 선택해야 하는 이유

수십 년간의 전통을 이어가는 혁신적이고 정밀한 고품질 선형 모션 제품인 Thomson 프로파일 레일 선형 가이드는 정확한 응용 분야 요건에 맞출 수 있는 기능을 갖춘 다양한 스타일과 크기로 제공됩니다.

맞춤형 옵션

설계 요구 사항이 표준 Thomson 제품 이외의 제품을 필요로 하더라도 문제없습니다. 경험이 풍부한 Thomson의 지원팀은 여러분과의 협력을 통해 응용 분야에 적합한 최적의 솔루션을 만듭니다.

어디서 시작할 수 있습니까?

Thomson에서는 다양한 온라인 리소스를 제공하여 고객이 어디서 프로파일 레일 구매 결정 프로세스를 진행하든 고객 여러분께 도움을 드립니다.
인쇄물
제품 찾기
back to top