Skip to content Skip to navigation
AccuMini 선형 가이드

AccuMini 선형 가이드

Thomson의 AccuMini 선형 가이드가 고속에서도 부드럽고 조용하고 마찰이 적은 선형 운동을 위해 우수하고 획기적인 볼 제어 설계를 제공합니다. AccuMini의 끝이 뾰족한 고딕 아치 구조의 볼 홈이 독립 실행형 응용분야에 필요한 높은 순간 구름 용량을 제공합니다.

개요

AccuMini 특징

  • 고속에서 부드럽고 조용하고 마찰이 적은 볼 제어 설계
  • 중요한 베어링의 오염을 방지해서 시스템 수명 효율을 최대화하는 전체 길이의 통합 와이퍼
  • 내마모성의 가공 폴리머 리테이너로 시스템 관성과 소음 감소
  • 10, 15, 20 mm 크기
  • 틈새 및 0.03C 사전 설치 유형
  • 고정밀 정확도 등급
  • 옵션: Armoloy® 플레이팅, 견인력을 낮추는 밀봉

일반적인 AccuMini 응용분야

  • 웨이퍼 처리 장비
  • 조립 장비
  • 검사 및 측정 장비
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top