Skip to content Skip to navigation
개요

표준 스크류 잭

맞춤형 스크류 잭 옵션

스크류 잭 맞춤 제작

맞춤형 스크류 잭 솔루션으로 설계를 최적화하십시오.

추가 정보

Whether you are lifting, lowering, tipping or moving a load, screw jacks are ideal for various applications requiring a powerful, reliable and easily adaptable solution.  

Customization Options

표준 Nook 또는 Thomson 스크류 잭으로는 정확한 사양 요건이 충족되지 않는 경우, 당사 엔지니어링 전문가가 고객 응용 분야에 적합한 솔루션을 맞춤 제작해 드릴 수 있습니다. 어셈블리, 너트, 스크류, 특수 코팅, 나사 형태 등을 포함한 당사의 맞춤형 옵션은 고객의 요구 사항을 충족하고 귀사의 기계 성능을 향상시킬 수 있습니다.

Where Can You Get Started?

Nook과 Thomson에서는 다양한 온라인 리소스를 제공하여 고객이 어디서 구매 결정 프로세스를 진행하든 고객 여러분께 도움을 드립니다.

블로그:

  • 스크류 잭 및 환경 응용 분야

    Nook 스크류 잭은 다양한 산업 응용 분야에서 하중을 인양, 배치하고 유지, 지탱하는 기능을 제공합니다. 이러한 잭은 환경이 건조하고 작동 온도가 0oC(32oF) ~ 82oC(180oF)인 일반적인 실내 산업 시설에서 탁월한 성능과 안정성을 제공합니다. 그러나 모든 응용 분야가 이러한 이상적인 조건을 갖추고 있는 것은 아닙니다. Nook는 비이상적인 조건을 충족하기 위한 여러 가지 옵션을 제공합니다.

    추가 정보
  • 스크류 잭 시스템의 8가지 설계 고려 사항

    고려하고 있는 웜 기어 잭의 유형(기계 스크류 또는 볼 스크류)에 상관없이 최적의 선형 모션 시스템을 개발하는 데 중요한 여덟 가지 요소가 있습니다. 이 게시물에서는 이러한 설계 제약 조건을 살펴보고, 제약이 스크류 잭 시스템의 적절한 크기, 배치, 구성에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

    추가 정보
  • 3가지 간단한 스크류 응용 분야 – 식품 산업

    최근 몇 년간 식품 분야에 서비스를 제공하기 위해 설계된, 몇 가지 흥미로운 선형 모션 기술 혁신이 있었습니다. 그러나 부상하는 많은 식품 응용 분야가 아직도 구식 스크류 잭에 꼭 들어맞습니다. 단순하지만 효과적인 설계는 시대를 초월하지만, 이 잭은 식품 응용 분야의 진정한 만능 키입니다. 식품 분야에서 스크류 잭 시스템은 일반적으로 공통된 세 가지 다용도 설비에 배치됩니다. 이 게시물에서는 이에 대해 자세히 설명합니다.

    추가 정보
제품 찾기
Click here to optimize your design with a custom worm gear screw jack solution. Screw Jack customization

Not finding the screw jack you're looking for? Contact us for a custom solution.

Family

Size

Type

Ratio

Screw Type

Stroke

Screw End

End Fitting

Bellows

Nut

Special Features

Screw Dimensions

Jack Arrangement

Select the desired Jack Arrangement.

Screw Jack Arrangement Templates

Nook screw jacks can be configured in a variety of arrangements based on the specific requirements of your application. Nook offers our customers a wide selection of screw jack accessories that allow you to develop a complete system from a single source.

The design template forms below can be submitted to assist us in designing a complete screw jack system based on your exact needs. 

Common arrangements include:

"U" Arrangement

     "H" Arrangement

            "T" Arrangement

 

back to top