Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson 웜 기어 스크류 잭 MULI® 및 JUMBO® 가 정밀도와 신뢰성에 대한 새로운 가공 표준을 설정합니다. 최고 수준의 CAD 및 CAE 시스템으로 설계되고 엄격한 기준으로 제조된 이 잭은 해당 응용분야에 필요한 안전성, 비용 효율성, 내구성을 모두 만족합니다.
사전 조립 모듈 사용으로 대형 프로젝트를 단 기간에 달성할 수 있습니다. 이 모듈을 해당 응용분야 규격으로 맞출 수 있습니다. 무엇보다도 MULI® 및 JUMBO® 스크류 잭의 핵심은 Thomson 자체 스크류 제품 중 최고 품질의 정밀 사다리꼴 또는 볼 스크류 드라이브입니다. 일반적으로 다음과 같은 2가지 웜 기어 스크류 잭 요소가 있습니다.
Driven by a precision worm gearing (screw keyed to the worm wheel), the rotary motion of the screw is translated into linear motion of the travelling nut on the screw.
The rotary motion of precision worm gearing (worm shaft and internally threaded worm wheel) is converted into axial linear motion of the screw, which travels through the gear box housing. The load is attached to the end of the screw.


| 사다리꼴 스크류 | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 | MULI 5 | JUMBO 1 | JUMBO 2 | JUMBO 3 | JUMBO 4 | JUMBO 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 리프팅 용량(kN) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
| 스크류 직경 및 피치(mm) | 18 x 4 | 20 x 4 | 30 x 6 | 40 x 7 | 55 x 9 | 60 x 9 | 70 x 10 | 80 x 10 | 100 x 10 | 120 x 14 | |
| 드라이브 샤프트 완전 회전 당 스트로크 mm |
비율 H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 비율 L | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 기어비 | 비율 H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 |
| 비율 L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 | |
| 효율(%) | 비율 H | 31 | 29 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 |
| 비율 L | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| 중량(kg) (제로 스트로크) | 1.20 | 2.10 | 6.0 | 17 | 32 | 41 | 57 | 57 | 85 | 160 | |
| 중량(kg/100 mm 스트로크) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 3.10 | 4.45 | 6.13 | 7.90 | 11.5 | |
| 공회전 토크(Nm) | 비율 H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 0.88 | 1.28 | 1.32 | 1.62 | 1.98 |
| 공회전 토크(Nm) | 비율 L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.57 | 0.92 | 0.97 | 1.10 | 1.42 |
| 하우징 재료 | G-AL | GGG-40 | |||||||||
| 볼 스크류 | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 | MULI 5 | JUMBO 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 리프팅 용량(kN) | 5 | 10 | 12.5 | 22 | 42 | 65 | 78 | ||||
| 스크류 직경 및 피치(mm) | 16 x 5 | 20 x 5 | 25 x 5 | 40 x 5 | 40 x 10 | 50 x 10 | 80 x 10 | ||||
| 드라이브 샤프트 완전 회전당 스트로크 mm |
비율 H | 1.25 | 1.25 | 0.83 | 0.71 | 1.43 | 1.1 | 1 | |||
| 비율 L | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | ||||
| 기어비 | 비율 H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | ||||
| 비율 L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | |||||
| 효율(%) | 비율 H | 57 | 56 | 55 | 53 | 56 | 47 | 45 | |||
| 비율 L | 46 | 44 | 43 | 43 | 45 | 37 | 34 | ||||
| 중량(kg) (제로 스트로크) | 1.3 | 2.3 | 7 | 19 | 35 | 63 | |||||
| 중량(kg/100 mm 스트로크) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 6.13 | |||||
| 공회전 토크(Nm) | 비율 H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 1.32 | ||||
| 공회전 토크(Nm) | 비율 L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.97 | ||||
| 하우징 재료 | G-AL | GGG-40 | |||||||||

Not finding the screw jack you're looking for? Contact us for a custom solution.
Family
Size
Type
Ratio
Screw Type
Stroke
Screw End
End Fitting
Bellows
Nut
Special Features
Screw Dimensions
Rotating Screw - R
The rotary motion of precision worm gearing (worm shaft and internally threaded worm wheel) is converted into axial linear motion of the screw, which travels through the gear box housing. The load is attached to the end of the screw.
Rotating Nut, with or without anti-rotation (axial translating Screw) - N or V
Driven by a precision worm gearing (worm shaft and worm wheel), the rotary motion of the screw is translated into linear motion of the travelling nut on the screw.
High Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of one millimeter.
Low Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of 0.25 mm.
The stroke length of the screw jack.
Choose from a standard screw end or a custom end.
Bellow cover for protection against external influences. Suitable for horizontal or vertical installation.
Prevents the screw from being removed from the jack gearbox. Fitted as standard on ball screw versions N and V. Optionally available for screw jacks with trapezoidal screws. The stop collar cannot be used as a fixed stop.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service| 웜 기어 스크류 잭 Muli®, Jumbo® | 5680 KB | |
| 웜 기어 스크류 잭 Muli®, Jumbo® | 5575 KB | |
| 웜 기어 스크류 잭 Muli®, Jumbo® | 5375 KB |
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - N형 | |||
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - N형 - TGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - N형 - KGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - R형 | |||
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - R형 - TGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - R형 - KGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - V형 | |||
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - V형 - TGS | ![]() |
— | — |
| MULI & JUMBO 스크류 잭 - V형 - KGS | ![]() |
— | — |
