Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
공장 자동화 시장은 Thomson 선형 모션 제품이 가장 많이 사용되는 시장입니다. Thomson 제품은 초소형의 가장 단순한 기계에서 상상 가능한 초대형의 가장 복잡한 시스템까지 찾을 수 있습니다. 요약컨대, Thomson은 기계에서 밀고, 당기며, 들어 올리고, 기울이고 회전 또는 이동시킬 필요가 있는 곳에 적절한 제품을 구비해 두고 있습니다. 일반적인 영역에는 다음이 포함됩니다.
스마트 작동이란 무엇이며 애플리케이션이 이를 통해 어떤 이점을 얻을 수 있을까요? Thomson의 엑추에이터 글로벌 제품 라인의 Håkan Persson 이사는 스마트 전동 엑추에이터의 구성, 가장 잘 적용되는 통합 전자 장치를 소개하고 이러한 솔루션을 제공하는 3가지 Thomson 엑추에이터 제품군을 안내합니다.