Skip to content Skip to navigation
개요

표준 볼 스크류

맞춤형 볼 스크류 옵션

Ball Screw Customization

맞춤형 볼 스크류 솔루션으로 디자인을 최적화하십시오.

추가 정보

고정밀, 고부하 응용분야에 이상적인 미터 및 인치 볼 스크류는 최소한의 내부 마찰로 회전 운동을 직선 운동으로 변환하기 위해 엄격한 기준을 적용하여 제작되었습니다.

Thomson 볼 스크류를 선택해야 하는 이유

정밀 볼 스크류가 다 같지는 않습니다. Thomson에서는 디자인과 품질, 재료, 제조 및 응용분야 지원에 주의를 기울여 경쟁 제품과 차별화되며 지난 수십 년 동안 이상적인 성공 공식을 만들어 왔습니다.

맞춤 옵션

표준 Thomson 볼 스크류로는 요구 사양을 만족시킬 수 없다면 당사의 엔지니어링 전문가가 고객의 응용분야를 위한 솔루션을 만들 수 있도록 도와드립니다. 소량이든 대량이든, 단순한 개조이든 복잡한 어셈블리이든, 당산의 맞춤형 제품 제작 능력은 고객의 니즈를 충족하고 기계의 성능을 개선할 수 있습니다.

어디서 시작할 수 있습니까?  

Thomson에서 다양한 온라인 리소스를 제공해 고객이 어디서 구매 결정 프로세스를 진행하고 있든 고객을 돕습니다.

Thomson을 선택해 보십시오!

기술 문서

  • 인치 볼 스크류와 미터 볼 스크류: 올바른 질문을 하고 계십니까?

    인치 볼 스크류와 미터 볼 스크류를 모두 사용할 수 있기 때문에 사양을 작성하는 과정에서 측정 단위를 기반으로 제품군을 선택하는 설계자가 있습니다. 이런 결정을 내리면 응용 분야에 이상적인 제품이 제외될 수 있으며 시간과 노동력, 비용이 크게 늘어날 수 있습니다. 이 글은 제품 이름이 아니라 성능을 위주로 제품 크기와 종류를 선택하면 더 효율적인 선형 운동 설계를 달성할 수 있음을 설명합니다.

    추가 정보
  • 고부하 볼 스크류 - 고부하 밀도로 운동을 제어하는 솔루션

    이제까지 제한된 크기로 큰 부하를 감당해야 할 때는 롤러 스크류가 유일한 선택지라고 생각했습니다. 하지만 실제적으로 볼 스크류 기술이 발전함에 따라 볼 스크류로도 큰 부하를 감당할 수 있게 되었습니다. 고부하 볼 스크류는 비슷한 성능의 롤러 스크류보다 값이 50% 이상 저렴하므로 이는 중요한 문제입니다. 

    추가 정보
  • 볼 스크류 – 코봇이 안전하고 효율적으로 작동하기 위한 해결책

    물건을 끊임없이 들어 올리면서도 사람의 손길이 필요한 대규모 생산 응용 분야에서 사용하는 코봇(인간과의 협업을 위해 만들어진 로봇)이 인기를 얻고 있습니다. 한 프랑스 코봇 제작 업체에서 기어 대신 볼 스크류와 케이블 엑추에이터를 사용하는 코봇을 제작해 코봇의 효율성과 안전성을 한 단계 끌어올렸습니다.

    추가 정보
인쇄물
제품 찾기
back to top