Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson 볼 스크류는 "꼭 맞는" 솔루션이 필요한 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘하지만 이를 위해서는 때때로 표준 제품 구성에서 벗어난 독특한 옵션이 필요합니다. 당사의 경험이 풍부한 엔지니어가 작고, 조용하고, 위치가 정확한 볼 스크류를 맞춤 제작해 기계의 성능을 높이고, 비용을 낮추고, 고객의 저부하 또는 중부하 응용분야에 딱 맞도록 도와드립니다.
주문 수량이나 빈도와 상관없이 필요한 특별 가공 제품을 요청할 수 있습니다. 당사의 사용자 정의 제품은 1회 제작부터 대량 제작까지 모두 가능합니다. 제품 디자인 또는 비용 문제로 더 통합된 패키지가 필요하다면 당사의 응용분야 엔지니어링 담당자가 디자인을 간소화하도록 도와드립니다.
제공되는 맞춤 옵션
너트
볼 너트 본체 OD 및 특수 기능(원통형, 사각형, 키웨이, V 나사산)
변형된 플랜지 구멍 및 플랫
윤활유 포트 구멍
거친 환경에서의 운용을 위한 와이퍼
저소음 리턴 시스템
통합 안전 너트 시스템
높은 하중 지지력
나사산 형상
맞춤 직경/리드
정밀 스크류
더 정밀한 리드 정확성
특수 소재
스크류 구성/저널
왼손/오른손잡이용 스크류
고객 도면당 끝단 가공
플랫, 키웨이, 스루홀
길이 연장
특수 코팅
크롬 도금
인산망간 코팅
진흑색 피막
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.