- 휠체어 리프트
- 리프팅 보조장치
- 장애인용 개량
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
망원 모션이 필요한 의료 및 인체 공학 응용분야에 적합한 리프팅 컬럼은 사전 조정된 소형 패키지의 자체 지지형, 높이 조정식 리프팅 솔루션입니다.
Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.
Thomson이 단일 제어 장치를 사용한 리프팅 컬럼 동기화의 이점을 소개합니다. 이 동영상은 모든 컬럼(오프셋 하중 포함)에서 인코더 피드백 장치를 제로 아웃하는 방법을 보여 줍니다. 대형 인체 공학적 작업장이나 의료용 테이블 베드 같은 장비에서 사용할 수 있습니다.
Videojet은 어셈블리 공정 중에 스테이션에서 스테이션으로 잉크젯 인쇄 및 레이저 마킹 제품을 이동할 수 있도록 하기 위해 Thomson 리프팅 컬럼을 사용하여 높이 조정 및 관련 인체 공학 문제를 해결했습니다.
|
모델 비교 |
LC1600 | LC2000 | LC3000 |
|---|---|---|---|
| 설명 | 하중 지지력 1600N의 2부분 압출 성형. 신장-수축 비율이 중요하지 않고 비용에 민감한 용도에 이상적 | 하중 지지력 2000N의 3부분 압출 성형 및 이상적인 신장-수축 비율을 제공하는 망원경식 리드 스크류 장치 | 3000N의 하중 지지력 및 높은 모멘트 하중을 제공하는 볼 스크류 구동장치를 갖춘 3부분 압출 성형 |
| 스크류 종류 | 사다리꼴 | 망원경식 리드 스크류 | 볼 스크류 |
| 무게 | 매우 우수 | 양호 | 양호 |
| 조용한 작동 | 매우 우수 | 양호 | 양호 |
| 신장/수축 비율 | 양호 | 매우 우수 | 비교적 우수 |
| 최소 수축 후 길이 | 양호 | 매우 우수 | 비교적 우수 |
| 하중 지지력 | 양호 | 비교적 우수 | 매우 우수 |
| 하중 토크 능력 | 양호 | 양호 | 매우 우수 |
| 듀티 사이클 | 양호 | 매우 우수 | 양호 |
| 속도 | 비교적 우수 | 매우 우수 | 양호 |
| 행정 중간 보호 | 예 | 아니요* | 아니요* |
* DCG 제어장치를 사용하여 행정 중간 과부하 보호를 제공
| LC Series Lifting Columns | 1363 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1364 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1357 KB |
| Linear Actuators | 9918 KB | |
| Linear Actuators | 9918 KB | |
| Linear Actuators | 10455 KB | |
| Linear Actuators | 3296 KB | |
| Linear Actuators | 3264 KB |

Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service
정적 2D/3D 모델 파일 다운로드| LC1600 리프팅 컬럼 | ![]() |
— | — |
| LC2000 리프팅 컬럼 | ![]() |
— | — |
| LC3000 - 리프팅 컬럼 | ![]() |
— | — |