Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson은 다양한 요구 사항을 충족하는 폭넓은 표준 리프팅 컬럼을 제공합니다. 하지만 Thomson은 고유한 응용분야 매개변수가 특정한 구동기 구성 및 수정을 요구하는 경우가 많다는 사실을 인지하고 있습니다. Thomson의 리프팅 컬럼은 다른 많은 제품과 마찬가지로 이를 염두에 두고 설계했기 때문에 특정한 요구사항도 맞출 수 있습니다.
Thomson 리프팅 컬럼은 최종 어셈블리 공정에서 원하는 대로 설계가 가능한 모듈을 사용하여 제작됩니다. 이러한 작업은 사용자의 주문을 신속하고 비용 효과적으로 수용할 수 있는 유연한 어셈블리를 제공하도록 구성되었습니다.
처음부터 알맞은 부품을 선택하도록 당사의 숙련된 엔지니어들이 도와드리며, 지원 팀 직원들은 설치 후 적절한 초기 적용을 감독하며 종합적인 지원을 제공합니다.
제공되는 맞춤 옵션
환경 고려 요소
내부식성 볼 및 베어링 플레이트
스테인리스 스틸 구성 요소 및 하드웨어
양극산화
극한 온도 맞춤화
스트로크 및 수축 길이
밀리미터 단위의 스트로크 길이
드롭인 교체품을 위한 전체 길이
응용분야 하중에 따라 스트로크 길이 연장
제어 및 피드백
와이어 하니스 및 커넥터
인코더 및 절대 위치 피드백 장치
장비 및 설치
장착 구멍 패턴
기계 가공
장착 및 액세서리 브래킷
성능
하중 지지력 및 속도에 대한 기어링 옵션
고성능 모멘트 하중 기능
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.