Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
DMD 및 DMA 리프팅 컬럼은 작업대, 컨베이어, 로더/언로더 등의 다양한 산업적 응용을 위해 제작된 자체 지지형, 높이 조정식 장치입니다.
높이 조정 능력은 특히 매우 다양한 작업자 위치를 위한 특정 인체 공학적 요건을 충족해야 하는 작업 환경에 적절합니다.
튼튼하고 강력한 이 컬럼은 압출 성형 산화 피막 알루미늄 소재의 자체 지지형 프레임에서 높은 하중 토크를 제공합니다. Acme 및 볼 스크류 버전에는 Thomson Electrak 구동기가 통합되었습니다.
행정 중간 및 말단의 보호장치는 전체 컬럼 프로필에 걸쳐서 T-슬롯 홈을 따라 과부하 클러치를 갖추고 있습니다.
| 성능 사양 | DMD (VDC) | DMA (VAC) | ||
|---|---|---|---|---|
| 스크류 드라이브 종류 | Acme | 볼 | Acme | 볼 |
| 입력 전압 옵션 | 12, 24, 36 | 1Φ (60)에서 115 1Φ (50/60)에서 230 3Φ (50)에서 400 |
||
| 최대 행정 길이: mm (in) | 600 (24.0) | 600 (24.0) | ||
| 최대 동적 하중: N (lbs) | 2250 (500) | 6800 (1500) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
| 최대 정적 하중: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
| 최대 무하중 속도: mm/s (in/s) | 54 (2.12) | 61 (2.4) | 48 (1.89) | 61 (2.4) |
| 최대 전하중 속도: mm/s (in/s) | 32 (1.26) | 37 (1.46) | 38 (1.5) | 37 (1.46) |
| 최대 하중 토크 : Nm (lbf-in) | 565 (5000) | 710 (6300) | 565 (5000) | 710 (6300) |
| 전하중 듀티 사이클(@25ºC(77ºF)) | 25% | 25% (45s 작동 지속시간 한도) | ||
| 작동 온도: ºC (ºF) | -25 - +65 (-15 - +150) | -25 - +65 (-15 - +150) | ||
| 보호 등급 | IP65 | IP45 | ||
| 케이블 길이: mm (in) | 2000 (78.7) | 2000 (78.7) | ||
| 호환 제어장치 | 모델에 따라 다양 당사의 제품 선택기를 사용해 적절한 제품 선택하기 |
|||
| Linear Actuators | 11510 KB | |
| Linear Actuators | 10455 KB | |
| Linear Actuators | 3296 KB | |
| Linear Actuators | 3264 KB |
| DMD/DMA Lifting Column Installation | 82 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service