Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 신형 LC1600 리프팅 컬럼은 무게가 가볍고 잡음 지수가 낮아야 하는 응용 분야에 이상적인 선형 모션 솔루션입니다.
하중 지지력 1600N의 2부분 압출 성형은 비용에 민감하고 신장 수축 비율이 중요하지 않은 용도에 최적입니다.
LC1600에는 Thomson의 Whispertrak™ 구동 기술이 탑재되어 매우 조용하고 부드럽게 작동합니다.
전자식 한계 스위치와 행정 중간 보호장치도 귀사의 소중한 제품과 주변 환경을 보호합니다.
LC1600 장치는 용이한 설치를 위해 사전 드릴링된 장착 구멍을 기본으로 갖추고 공급됩니다. 일단 설치하고 나면, 유지보수가 전혀 필요하지 않습니다.
| 매개 변수 | LC1600 |
|---|---|
| 최대 하중: N (lbf) | 1600 (360) |
| 최대 하중 토크(동적/정적): Nm (lbf - in) | 200 / 500 (1,770 / 4,425) |
| 속도(무하중 시/최대 하중 시): mm/s (in/s) | 11 / 6.5 (0.43 / 0.26) |
| 사용 가능한 입력 전압: VDC | 24 |
| 표준 행정 길이 (S): mm (in) | 200, 250, 300, 350, 400 (8, 10, 12, 14, 16) |
| 작동 온도 한계: °C (°F) | 0 ~ +40 (32 ~ 104) |
| 전하중 듀티 사이클 @ 20 °C (68 °F): % | 10 |
| 최대 작동 지속시간: s | 60 |
| 최대 소음 수준: dB | 45 |
| 리드 횡단면: mm2 (in2) | 1.5 (0.0023) |
| 표준 케이블 길이: mm (in) LX 버전 NX 및 NE 버전 |
900 (35.4) 1900 (75) |
| 보호 등급 | IP44 |
| 매개 변수 | LC1600 |
|---|---|
| 스크류 종류 | 사다리꼴 |
| 내부 제한형 | 예 |
| 수동 제어 | 아니요 |
| 동적 제동 | 예 |
| 홀딩 브레이크 | 예 |
| 행정 말단 보호 | 전자식 한계 스위치(ELS) |
| 행정 중간 보호 | 예 |
| 모터 보호 | 아니요 |
| 모터 연결 | 케이블 |
| 모터 커넥터 LX 버전 NX 및 NE 버전 |
플라잉 리드 Molex 8핀 플러그 |
| 인증 | CE |
| 옵션 | ELS 인코더 위치 피드백 |
| 호환 제어장치 DCG-154 DCG-254 |
단일 장치의 조작 2개 장치의 동시 조작 |
Thomson이 단일 제어 장치를 사용한 리프팅 컬럼 동기화의 이점을 소개합니다. 이 동영상은 모든 컬럼(오프셋 하중 포함)에서 인코더 피드백 장치를 제로 아웃하는 방법을 보여 줍니다. 대형 인체 공학적 작업장이나 의료용 테이블 베드 같은 장비에서 사용할 수 있습니다.
| LC Series Lifting Columns | 1363 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1364 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1357 KB |
| Linear Actuators | 9918 KB | |
| Linear Actuators | 10455 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo download the models below, you will need to sign in.
| 성능 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 매개 변수 | DCG-154 | DCG-254 | ||
| 입력 전압: VAC | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
| 입력 주파수: HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 출력 전압: VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 출력 전류(최대): A | 4,8 | 4,8 | 2 x 4,8 | 2 x 4,8 |
| 작동 온도 한계: °C | +5 ~ +45 | +5 ~ +45 | +5 ~ +45 | +5 ~ +45 |
| 최대 듀티 사이클(@25°C)*: 25% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 최대 작동 지속시간: s | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 제어 중량: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
| 보호 등급 | 이중 절연 | 이중 절연 | 이중 절연 | 이중 절연 |
| 전자식 한계 스위치 | 예 | 예 | 예** | 예** |
| 인증 | CE | CE | CE | CE |
| 부품 번호 | DCG24-1U-0154 | DCG24-1U-0154 | DCG24-2U-0254 | DCG24-2U-0254 |
* 제어장치는 듀티 사이클이 초과되면 차단되고, 냉각되면 자동으로 초기화됩니다.
** DCG-254는 모터 전류가 아니라 인코더 펄스를 모니터링합니다. 펄스가 너무 느리게 도착하거나 전혀 오지 않으면 리프링 컬럼의 동작이 멈춥니다.