Skip to content Skip to navigation
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

제어

DCG 제어장치 시리즈

DCG Control Series

  • 단일 리프팅 컬럼의 조작이나 인코더가 장착된 2개의 리프팅 컬럼의 동시 조작에 이용되는 제어장치
  • 제어 펜던트(별도 주문)를 통해 조작하는 작고 가벼운 제어장치
  • 기본 내장형 전자식 한계 스위치(ELS)가 리프팅 컬럼을 행정 말단 또는 중간에 자동으로 멈춤
  • 모든 연결이 플러그를 통해 이루어지므로 제어장치로의 배선이 필요하지 않음
성능 사양
매개 변수 DCG-154 DCG-254
입력 전압: VAC 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
입력 주파수: HZ 50/60 50/60 50/60 50/60
출력 전압: VDC 24 24 24 24
출력 전류(최대): A 4,8 4,8 2 x 4,8 2 x 4,8
작동 온도 한계: °C +5 ~ +45 +5 ~ +45 +5 ~ +45 +5 ~ +45
최대 듀티 사이클(@25°C)*: 25% 10 10 10 10
최대 작동 지속시간: s 90 90 90 90
제어 중량: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
보호 등급 이중 절연 이중 절연 이중 절연 이중 절연
전자식 한계 스위치 예** 예**
인증 CE CE CE CE
부품 번호 DCG24-1U-0154 DCG24-1U-0154 DCG24-2U-0254 DCG24-2U-0254

* 제어장치는 듀티 사이클이 초과되면 차단되고, 냉각되면 자동으로 초기화됩니다.
** DCG-254는 모터 전류가 아니라 인코더 펄스를 모니터링합니다. 펄스가 너무 느리게 도착하거나 전혀 오지 않으면 리프링 컬럼의 동작이 멈춥니다.

back to top