Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La transmisión de husillo de bolas es un conjunto que convierte el movimiento giratorio en movimiento lineal (o viceversa). Comprende un husillo de bolas y una tuerca de bolas empaquetados en un conjunto con rodamientos de bolas recirculantes. La interfaz entre el husillo de bolas y la tuerca de bolas se realiza mediante rodamientos de bolas que ruedan en hormas que concuerdan con las bolas. Con los elementos rodantes, la transmisión de husillo de bolas tiene un coeficiente de fricción sumamente bajo y tiene típicamente una eficiencia del 90%. Las fuerzas transmitidas se distribuyen entre un gran número de rodamientos de bolas, lo cual, comparativamente, produce una carga relativa baja por bola.
Tuerca de bolas con brida (izq.) y tuerca de bolas roscada (der.).
Los husillos de bolas estándar ofrecen un funcionamiento más suave.
Montaje simple para conjuntos de husillos de bolas Thomson.
Hasta 600 lbf (2,6 kN)
Apoyos en los extremos no disponibles
600 a 20 000 lbf (2,6 a 89 kN)
Apoyos en el extremo opcionales
>20 000 lbf (89 kN)
Apoyos en los extremos no disponibles
Incluye brida integrada.
Se dispone de bridas roscadas opcionales para la mayoría de las tuercas en pulgadas.
Disponible únicamente para unidades en pulgadas.
Montado en la base, tornillo mecanizado, clasificado como fijo
Montado en la base, tornillo mecanizado, clasificado como simple
Montado en la brida, tornillo mecanizado, clasificado como fijo
Montado en la brida, tornillo mecanizado, clasificado como simple
Montado en la base con brida, tornillo mecanizado, clasificado como fijo
Montado en la brida, tornillo mecanizado, clasificado como fijo
FK
FH
KGF-N
KGF-D
FSI
PRM
Precision
TSI
ZG
Precision
Al agregar apoyos en los extremos, es probable que los datos de la siguiente tabla de soluciones hayan cambiado para mantener la capacidad de carga dinámica mínima. Revise también las longitudes roscadas en la tabla de soluciones.
Todos los productos siguientes que se ofrecen con apoyos en los extremos se actualizaron en función de los apoyos seleccionados (en la ventana emergente).
Diámetro | Avance | Capacidad de carga dinámica | Disponibilidad de los apoyos en los extremos | Longitud roscada | Longitud de la tuerca | Tamaño de la chumacera del extremo | Capacidad de carga axial | Número de parte | Precio de lista* | Plazo** | Número de pieza del husillo | Precio de lista del husillo | Número de pieza de la brida | Precio de lista de la brida |
---|
* No incluye los costos de envío y empaque ni los impuestos o derechos de importación.
** Lead times may increase with higher quantities.
Todos los productos siguientes que se ofrecen con apoyos en los extremos se actualizaron en función de los apoyos seleccionados (en la ventana emergente).
Diámetro | Avance | Capacidad de carga dinámica | Disponibilidad de los apoyos en los extremos | Longitud roscada | Longitud de la tuerca | Tamaño de la chumacera del extremo | Capacidad de carga axial | Número de parte | Precio de lista* | Plazo** | Número de pieza del husillo | Precio de lista del husillo | Número de pieza de la brida | Precio de lista de la brida |
---|
* No incluye los costos de envío y empaque ni los impuestos o derechos de importación.
** Lead times may increase with higher quantities.
Carro de compras
Descarga de modelo
Imprimir especificaciones
Llamar para consultar los precios
No hay soluciones disponibles en Internet.
Reconfigure los criterios de selección o póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de Thomson para obtener ayuda.
Evalúe la posibilidad de construir un conjunto completo que incluya los apoyos de los extremos.
Hágalo realidadBall Screw Only, KGS, 16 mm X 5 mm, RH, 23 µm/300mm, 1 Number of Starts, 6000 mm Long, Superseded
Para descargar los modelos a continuación, deberá iniciar sesión.
Inicie sesión para descargar los modelos CAD
Este número de pieza no está a la venta en línea, pero podría estar disponible en otros canales de venta. Haga Clic aquí para ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de Thomson.
Atención al clienteUn conjunto de husillo de bolas es un dispositivo mecánico que transforma el movimiento rotacional en movimiento lineal. Estos dispositivos son capaces de aplicar o soportar cargas de empuje elevadas con una fricción interna muy baja. Se fabrican con una tolerancia reducida, por lo que son ideales para usar en situaciones en las que se requiere alta precisión. La selección del conjunto de husillo de bolas más adecuado para una aplicación es un proceso iterativo que busca obtener el diseño más compacto y la solución más rentable. A continuación hay una lista (no exhaustiva) de las consideraciones de diseño más comunes para la selección de un conjunto de husillo de bolas.
Como mínimo, se deben conocer la carga, la velocidad lineal y la precisión posicional de diseño. Estos parámetros se usan como entradas para calcular el diámetro, el avance y la capacidad de carga del conjunto de husillo de bolas. Luego, se seleccionan los componentes individuales del husillo de bolas en función de la vida útil, las limitaciones dimensionales, la configuración de montaje y las condiciones ambientales.
La carga dinámica nominal es la máxima carga que un husillo con rodamientos de bolas puede mantener durante 1 millón de pulgadas de desplazamiento (serie en pulgadas) o 1 millón de revoluciones (serie métrica).
La longitud total del husillo. La longitud roscada se calcula en función del tipo de mecanizado seleccionado para el apoyo en los extremos.
La precarga hace referencia a la eliminación de la holgura interna entre el husillo de bolas y la tuerca de bolas. Esto aumenta la rigidez del sistema ya que aplica una carga al husillo de bolas que reduce la deflexión cuando se aplica una fuerza externa.
Tuercas en pulgadas: la precarga se logra con una opción de precarga de tuerca doble que reduce el juego. La precarga se puede ajustar con ayuda del kit de precarga que viene ensamblado con las tuercas. Las tuercas se pueden pedir por separado dado que son ajustables y no se precargan con un husillo específico.
Tuercas métricas: la precarga se logra ajustando el tamaño de las bolas para reducir el juego. La tuerca de bolas se debe pedir junto con el husillo como un conjunto, dado que se precarga con un husillo específico y no se puede ajustar una vez que se envía.
Los conjuntos métricos están disponibles en (3) clases de precarga, de las que la clase sin precarga es la estándar:
Con precarga = precarga leve entre 1 y 2 %
Sin precarga (opción estándar) = Sin precarga; la holgura se mantiene por debajo de la máxima especificada para la tuerca (esta es la clase de precarga estándar)
Juego mínimo: sin precarga; la holgura se mantiene por debajo de un máx. de 0,05 mm
En el caso de un husillo solo, es el diámetro exterior nominal del eje roscado. En el caso de una tuerca, es el diámetro exterior nominal del husillo correspondiente.
La distancia axial que una tuerca recorre a lo largo de una revolución.
La dirección de las roscas en un eje o una tuerca. En una rosca hacia la izquierda (levógira), la tuerca se aleja si se hace girar en sentido antihorario. En rosca hacia la derecha (dextrógira), la tuerca se aleja si se hace girar en sentido horario.
El material estándar es el acero de aleación, pero algunos husillos también están disponibles en acero inoxidable para evitar la oxidación en las aplicaciones que requieren lavado.
Se ofrecen, como complemento opcional para las tuercas roscadas en sistema imperial, bridas que pueden perforarse y unirse a la tuerca. Las tuercas con brida métricas tienen una brida incorporada que facilita su instalación en un conjunto.
La máxima carga que un husillo de bolas puede mantener durante 1 millón de pulgadas de desplazamiento (serie en pulgadas) o 1 millón de revoluciones (serie métrica).
La chumacera más grande que se recomienda mecanizar para el husillo.
Seleccione una de las tres opciones de apoyos en los extremos.
¿Cuál es la diferencia entre estas opciones?
ver más
A continuación, seleccione si desea que el husillo termine en los apoyos de los extremos o que atraviese el apoyo de uno de los extremos o de ambos.
¿Cuál es la diferencia entre estas opciones?
ver más
Por último, haga CLIC en los dos botones siguientes para seleccionar los apoyos de los extremos que desee agregar del lado derecho del conjunto.
¿No está seguro de cuáles son las diferencias entre los apoyos de los extremos o necesita más información sobre un tipo de apoyo específico? ver más
En la opción “Sin apoyos en los extremos”, el extremo viene libre, sin ningún apoyo.
Base mounted, screw is machined, classified fixed.
Montado en la brida, husillo mecanizado, clasificado como flotante.
Montado en la base, husillo mecanizado, clasificado como flotante.
Base mounted with flange mount, screw is machined, classified fixed.
Flange mounted, screw is machined, classified fixed.
Flange mounted, screw is machined, classified fixed.
En la opción “Sin apoyos en los extremos”, el extremo viene libre, sin ningún apoyo.
Base mounted, screw is machined, classified fixed.
Montado en la brida, husillo mecanizado, clasificado como flotante.
Montado en la base, husillo mecanizado, clasificado como flotante.
Base mounted with flange mount, screw is machined, classified fixed.
Flange mounted, screw is machined, classified fixed.
Flange mounted, screw is machined, classified fixed.
Para facilitar la comparación de precios, todos los números de pieza relevantes de la tabla de soluciones reflejarán las mismas opciones en relación con los apoyos en los extremos.
En la mayoría de las aplicaciones, los extremos del husillo de bolas descansan en un cojinete. Las siguientes son las configuraciones comunes de apoyo de los extremos de un husillo de bolas:
Generalmente, se utilizan tres combinaciones de cojinetes de apoyo. Usar un apoyo fijo en un extremo y uno libre en el otro es la opción que ofrece menos sustento, mientras que usar apoyos fijos en ambos extremos es la opción que ofrece más sustento. Los husillos con más sustento pueden soportar cargas mayores sin flexionarse y alcanzan velocidades críticas más altas.
Si el husillo es asimétrico (es decir, tiene apoyos distintos en cada extremo, por ejemplo, un apoyo fijo y otro flotante), la fábrica debe saber cómo orientar la tuerca al momento de instalarla. Si la tuerca es simétrica (igual de ambos lados), puede seleccionar la opción predeterminada (derecha) sin problemas.
Para usar un apoyo de cojinete en un husillo de bolas, primero se debe mecanizar un cojinete liso en el husillo. El diámetro máximo del cojinete liso está limitado por la geometría del husillo. Debe mecanizarse una parte suficiente del husillo para proporcionar un reborde para asentar el cojinete. El diámetro máximo recomendado del cojinete liso generalmente es cercano al diámetro de la raíz del husillo.
Ejemplos de extremo mecanizado (arriba) y extremo mecanizado con bloque de cojinete instalado (abajo)
Para conectar un husillo de bolas a un sistema motor, se mecaniza una extensión motriz en el husillo. Cuando pida un conjunto de husillo de bolas con bloques de cojinetes o un husillo con mecanizado estándar en los extremos, es importante que especifique si desea incluir esta extensión motriz en un extremo o en ambos. La zona sombreada del diagrama representa la extensión motriz. Consulte los detalles específicos de mecanizado del extremo en el catálogo de productos o las especificaciones en el sitio web.
BK y BF: Configuración de montaje de base.
FK y FF: Configuración de montaje de brida.
MK: El apoyo MK es un cojinete de apoyo FK con un soporte para instalar un motor.
WK: Configuración de montaje de brida con cojinetes de mayor capacidad de carga.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].