Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
L'azionamento della vite a sfera è un gruppo che converte il movimento rotativo in moto lineare (o viceversa). Si compone di una vite e un dado a sfere raggruppati in un gruppo con cuscinetti a ricircolo di sfere. L'interfaccia tra la vite a sfere ed il dado è costituita dalle sfere dle cuscinetto che rotolano nelle scanalature accoppiate. Con gli elementi volventi, la vite a sfere ha un bassissimo coefficiente di attrito ed è in genere ha un efficacia superiore al 90% . Le forze trasmesse sono distribuite su un gran numero di cuscinetti a sfera, dando un basso carico relativo per sfera.
Chiocciola a sfere flangiata (sinistra) e chiocciola a sfere filettata (destra).
Le viti a sfere standard garantiscono un funzionamento fluido.
Montaggio semplice per gruppi di viti a sfera Thomson.
Fino a 600 lbf (2,6 kN)
Supporti per estremità non disponibili
600 - 20.000 lbf (2,6 - 89 kN)
Supporti per estremità, opzionale
>20,000 lbf (89 kN)
Supporti per estremità non disponibili
Include flangia integrata.
Flange filettate opzionali disponibili per la maggior parte di chiocciole in pollici.
Disponibile solo per pollici.
Base montata, vite lavorata, classificato fisso
Base montata, vite lavorata, classificato semplice
Flangia montata, vite lavorata, classificato fisso
Flangia montata, vite lavorata, classificato semplice
Base montata con flangia montata, vite lavorata, classificato fisso
Flangia montata, vite lavorata, classificato fisso
FK
FH
KGF-N
KGF-D
FSI
PRM
Precision
TSI
ZG
Precision
Se si aggiungono supporti per estremità, i dati nella tabella soluzioni di cui sotto probabilmente cambieranno per mantenere la capacità di carico dinamico minima. Riesaminare anche le lunghezze filettate nella tabella soluzioni.
Tutti i prodotti seguenti che offrono supporti per estremità sono stati aggiornati al fine di riflettere le selezioni dei supporti per estremità effettuate (dalla finestra pop-up).
Diametro | Passo | Cap. di carico dinamico | Disponibilità supporti per estremità | Lunghezza filettata | Lunghezza chiocciola | Dimensioni cuscinetti dei terminali | Capacità di carico assiale | Numero parte | Prezzo di listino* | Tempi di consegna** | Codice articolo vite | Prezzo di listino vite | Codice articolo flangia | Prezzo di listino flangia |
---|
* Costi associati a spedizione, imballaggio e tasse/dazi d'importazione non sono inclusi.
** Lead times may increase with higher quantities.
Tutti i prodotti seguenti che offrono supporti per estremità sono stati aggiornati al fine di riflettere le selezioni dei supporti per estremità effettuate (dalla finestra pop-up).
Diametro | Passo | Cap. di carico dinamico | Disponibilità supporti per estremità | Lunghezza filettata | Lunghezza chiocciola | Dimensioni cuscinetti dei terminali | Capacità di carico assiale | Numero parte | Prezzo di listino* | Tempi di consegna** | Codice articolo vite | Prezzo di listino vite | Codice articolo flangia | Prezzo di listino flangia |
---|
* Costi associati a spedizione, imballaggio e tasse/dazi d'importazione non sono inclusi.
** Lead times may increase with higher quantities.
Carrello
Download modello
Specifiche stampate
Richiesta di quotazione
Online non sono disponibili soluzioni.
Riconfigurare i criteri di selezione o contattare l'assistenza clienti di Thomson per ulteriore aiuto.
Ball Screw Only, KGS, 16 mm X 5 mm, RH, 23 µm/300mm, 1 Number of Starts, 6000 mm Long, Superseded
Per scaricare i seguenti modelli è necessario effettuare l’accesso.
Effettuate l’accesso per scaricare i modelli CAD
Questo codice articolo non è disponibile per la vendita online, ma può ancora esserlo per la vendita in negozio. Fare clic qui per contattare l'assistenza clienti di Thomson.
Servizio di assistenza clientiUn gruppo vite a sfere è un dispositivo meccanico per convertire il movimento circolare in movimento lineare. Grazie alla capacità di applicare o resistere a carichi di spinta elevati, possono funzionare con un attrito interno minimo. Sono sviluppati per colmare le tolleranze e quindi sono ideali in situazioni che richiedono la massima precisione. La selezione del gruppo vite a sfere corretto per un'applicazione specifica è un processo iterativo teso a determinare l'ingombro minimo e la soluzione più economicamente redditizia. Sotto è riportato un elenco (non completo) degli elementi più comuni considerati nella progettazione per scegliere un gruppo vite a sfere.
Devono essere noti almeno il carico di progetto, la velocità lineare e la precisione di posizionamento, da usare per calcolare diametro, guida e capacità di carico del gruppo vite a sfere. I singoli componenti della vite a sfere sono quindi selezionati sulla base di durata, limiti dimensionali, tipo di montaggio e condizioni ambientali
Il valore del carico dinamico corrisponde al carico massimo che un gruppo vite a cuscinetto a sfere può mantenere per 1,0 milione di pollici di corsa (Serie pollici) o 1,0 milione di giri (Serie metrica).
Lunghezza complessiva della vite. La lunghezza filettata sarà calcolata in funzione della lavorazione del supporto per estremità selezionata.
Il precarico è l'eliminazione del gioco interno tra vite a sfere e chiocciola a sfere. Questo rende il sistema più rigido, creando un carico sulla vite a sfere che riduce la deviazione quando si applica una forza.
Chiocciole in unità di misura britanniche – Il precarico si ottiene con un precarico a doppia chiocciola per ridurre il gioco. È possibile impostare il precarico usando il kit si precarico montato con le chiocciole. È possibile ordinare a parte le chiocciole, in quanto sono regolabili e non precaricate con una vite specifica.
Chiocciole in unità di misura metriche – Il precarico si ottiene impostando le dimensioni delle sfere per ridurre il gioco. La vite a ricircolo di sfere deve essere ordinata con la vite come un gruppo unico, in quanto sono precaricate con una vite specifica e non si possono regolare una volta spedite.
I gruppi in unità metriche sono disponibili in (3) classi di precarico, di serie sono senza precarico:
Precaricato = precarico leggero a 1 - 2%
Senza precarico (di serie) = nessun precarico, gioco mantenuto al max indicato nelle specifiche per la chiocciola (classe di precarico standard)
Gioco minimo – nessun precarico, gioco tenuto al max .05 mm
Il diametro nominale esterno dell'albero per una vite sola. In una chiocciola, corrisponde al diametro nominale esterno dell'albero di accoppiamento.
La distanza assiale percorsa da una chiocciola per un giro.
La direzione dei filetti su un albero o in una chiocciola. Sinistra significa che la chiocciola si allontanerà se ruotata in senso antiorario. Destra significa che la chiocciola si allontanerà se ruotata in senso orario.
Il materiale standard e una lega di acciaio con alcune viti disponibili anche in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine in applicazioni che richiedono il lavaggio.
Le chiocciole filettate in unità di misura britanniche hanno flange opzionali che, su richiesta, si possono forare e bloccare sulla chiocciola. Le chiocciole flangiate in unità di misura metriche hanno una flangia integrata nella chiocciola per facilitare il montaggio in un gruppo.
Il carico massimo che un gruppo vite a sfere può mantenere per 1,0 milione di pollici di corsa (Serie pollici) o 1,0 milione di giri (Serie metrica).
Il maggiore cuscinetto radente raccomandato che può essere lavorato nell'albero per viti.
Scegliere una delle tre opzioni di supporto per estremità del cuscinetto.
Qual è la differenza tra le suddette opzioni?
maggiori informazioni
Indicare la direzione della chiocciola.
Qual è la differenza tra le suddette opzioni?
maggiori informazioni
Scegliere quindi se far terminare la vite ai supporti per estremità o proseguire la vite attraverso i supporti per estremità in una o entrambe le estremità.
Qual è la differenza tra le suddette opzioni?
maggiori informazioni
Infine, fare CLIC sui due pulsanti sotto per selezionare i supporti per estremità che si desidera aggiungere al gruppo sulla destra.
Non siete sicuri delle differenze tra i supporti per estremità, o necessitate di maggiori informazioni su un supporto per estremità in particolare? maggiori informazioni
Non si considera libero alcun supporto per estremità e non aggiunge supporti.
Base mounted, screw is machined, classified fixed.
Flangia montata, vite lavorata, classificato flottante.
Base montata, vite lavorata, classificato flottante.
Base mounted with flange mount, screw is machined, classified fixed.
Flange mounted, screw is machined, classified fixed.
Flange mounted, screw is machined, classified fixed.
Non si considera libero alcun supporto per estremità e non aggiunge supporti.
Base mounted, screw is machined, classified fixed.
Flangia montata, vite lavorata, classificato flottante.
Base montata, vite lavorata, classificato flottante.
Base mounted with flange mount, screw is machined, classified fixed.
Flange mounted, screw is machined, classified fixed.
Flange mounted, screw is machined, classified fixed.
Tutti i relativi codici articolo nella tabella soluzioni riflettono le stesse scelte di supporto per estremità, per consentire un semplice confronto dei prezzi.
Per la maggior parte delle applicazioni, le estremità della vite a ricircolo di sfere sono supportate da un cuscinetto. Le configurazioni generalmente utilizzate per il supporto delle estremità di una vite a ricircolo di sfere sono:
Sono generalmente utilizzate tre combinazioni di supporti dei cuscinetti. La combinazione fisso su un’estremità e libero sull’altra offre il supporto minore, mentre la combinazione fisso su entrambe le estremità offre il massimo supporto. Le viti con più supporto possono supportare carichi maggiori senza flessione e raggiungere velocità critiche più elevate.
In una vite asimmetrica, o in cui un’estremità è diversa dall’altra come in una combinazione fissa libera o fissa flottante, all’installazione della chiocciola lo stabilimento deve sapere come orientare la chiocciola. Se la vite è simmetrica, o uguale su entrambi i lati, è possibile selezionare l’opzione predefinita (destra).
Per montare un supporto per cuscinetto su una vite a ricircolo di sfere, è prima necessaria la lavorazione meccanica di un cuscinetto radente nella vite. Il diametro massimo del cuscinetto è limitato dalla geometria della vite. È necessario che sia lavorata una parte sufficiente della vite per creare uno spallamento su cui disporre il cuscinetto. Il diametro massimo raccomandato del cuscinetto è solitamente simile al diametro di fondo della vite a ricircolo di sfere.
Esempio: estremità lavorata (in alto) ed estremità lavorata con blocco di cuscinetti installato (in basso)
Per collegare una vite a ricircolo di sfere ad un sistema di azionamento, viene lavorata un’estensione dell’azionamento nella vite. Se si ordina un gruppo vite a ricircolo di sfere con blocchi di cuscinetti o ad estremità lavorate standard, è importante specificare se si desidera l’estensione dell’azionamento su un’estremità sola o su entrambe. L’area ombreggiata nello schema raffigurato sopra rappresenta l’estensione dell’azionamento. Consultare le informazioni specifiche sulla lavorazione delle estremità nel catalogo prodotti o nelle specifiche in rete.
BK e BF: Tipo di montaggio base.
FK e FF: Tipo di montaggio su flangia.
MK: MK è un supporto per cuscinetto FK con una staffa per montaggio sul motore.
WK: Tipo di montaggio su flangia con cuscinetti a capacità di carico maggiore.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].