Localizzazione del Pannello Solare:
Localizzare il movimento del sole aumenterà l'efficienza e la produzione di un determinato pannello fino al 30%. Un posizionamento preciso e senza problemi dei pannelli è la sfida. Il sistema deve essere molto robusto e in grado di resistere a vento e intemperie. Deve funzionare in modo affidabile e senza manutenzione per molti anni. Gli attuatori lineari Thomson e i martinetti a vite offrono la soluzione a prezzi accessibili e su misura per vincere queste sfide.
Personalizzazione:
Thomson ha una lunga storia di costruzione di prodotti personalizzabili. Una soluzione su misura può anche essere parte integrante della struttura e rendere il montaggio semplice e rapido.
Vento, pioggia, sole e neve:
Gli elementi possono influire negativamente sul pannello solare. Gli attuatori Thomson e i martinetti a vite sono progettati per sopportare queste condizioni, con poca o nessuna assistenza o manutenzione.
Limitare il movimento:
Sia gli attuatori sia i martinetti a vite possono essere forniti con interruttori limite di fine corsa regolabili interni che rendono facile per impostare i limiti di movimento.
Feedback:
Gli attuatori Thomson e i martinetti a vite sono disponibili con feedback sia analogico sia digitale per consentire la localizzazione precisa del sole.