Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Il vantaggio RoundRail :La relativa capacità del cuscinetto a sfere radiali RoundRail Ball Bushing ® di adattare il cattivo allineamento torsionale (causato da imprecisioni di trasporto o di base o nella Lavorazione o per flessioni della macchina ) con un piccolo aumento della tensione sui componenti del Cuscinetto. L'auto-allineamento in tutte le direzioni permette uno spostamento ultra-preciso quando il montaggio è effettuato su superfici preparate con più ampie tolleranze.
Le guide lineari RoundRail sono blocchi di costruzione non motorizzati per le tavole a scorrimento lineare. Offrono flessibilità per adattarsi ad involucri specifici, consentendo separazioni personalizzate tra gli alberi e/o cuscinetti sugli alberi per produrre una maggiore capacità di momento. Quando sono in abbinamento a gruppi di viti a ricircolo di sfere, si trasformano in una tavola di scorrimento motorizzata.
Per un autoallineamento ottimale dei componenti del cuscinetto con una sollecitazione minima, i sistemi di guida lineari Thomson offrono una corsa estremamente fluida se montati su superfici preparate con tolleranze più ampie. I nostri sistemi di guida lineari sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, tipi di cuscinetti e configurazioni di montaggio per adattarsi al meglio ai vostri progetti e applicazioni di controllo del movimento.
Nonostante la nostra moltitudine di opzioni di guide lineari (supporto finale e continuo, FluoroNyliner®, montaggio laterale, albero doppio e gemellare, ecc.), a volte i vostri progetti richiedono una soluzione che non rientra nella nostra offerta standard. In questi casi, gli ingegneri applicativi di Thomson sono lieti di lavorare con voi per personalizzare un sistema di guida lineare roundrail che soddisfi le vostre esatte specifiche.
Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse online per assistervi in qualsiasi fase del processo di acquisto:
I supporti albero sono necessari per il montaggio di alberi tondi da utilizzare come guida lineare. Questo video mostra i diversi stili e come si possono utilizzare nelle progettazioni.
Questo video illustra le numerose configurazioni di supporti intermedi Thomson disponibili e quali sono i più adatti per i progetti di movimento lineare in questione.
Al fine di aumentare la precisione nei propri di movimento lineare, la regolazione dei supporti intermedi per rimuovere il gioco rappresenta una valida soluzione. Questo video spiega come fare.
Per poterla utilizzare come guida lineare è necessario montare correttamente la trasmissione rotonda. Guardate questo video per conoscere i più comuni metodi di montaggio dell'albero.
Come scegliere tra i principali tipi di tecnologie lineari e come progettare sistemi di automazione che forniscano prestazioni ottimali utilizzando i requisiti di progettazione, piuttosto che il costo, come punto principale nella selezione dei componenti lineari.
Specificare il giusto cuscinetto per una data applicazione è necessario per risparmiare tempo e costi eccessivi. Comprendere i limiti di ciascun tipo di cuscinetto è importante per dimensionare e selezionare accuratamente il cuscinetto giusto per la propria applicazione. Questo articolo fornirà una panoramica dei principali tipi di cuscinetti e guide lineari, spiegherà come definirli per applicazioni specifiche e descriverà come risolvere i problemi delle applicazioni comuni.
Ulteriori informazioniIl est nécessaire de spécifier le bon roulement pour une application donnée afin d'économiser du temps et des coûts excessifs. Il est important de comprendre les compromis de chaque type de roulement pour dimensionner et sélectionner avec précision le roulement adapté à votre application. Cet article dresse un aperçu des principaux types de douilles à billes et de guidages linéaires, explique comment les spécifier pour des applications spécifiques et décrit comment résoudre les problèmes d'application courants.
| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24502 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 25135 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 11038 KB |