Skip to content Skip to navigation
Supporto per sistema di guida lineare RoundRail 1Nx

Supporto per sistema di guida lineare RoundRail 1Nx

 Il supporto d'estremità 1Nx (standard industriale metrico) per guida lineare RoundRail Linear Guide monta il nuovo cuscinetto brevettato Super Smart che ha fino a 216 volte la durata o 6 volte la capacità di carico dei cuscinetti convenzionali, insieme con la durata migliorata tutto nello stesso involucro. Il  vantaggio Thomson RoundRail , la configurazione auto-allineante in tutte le direzioni del cuscinetto Super Smart , permette un movimento ultra-regolare quando montato con tolleranze più ampie su superfici preparate.

La guida lineare 1Nx è presente in 3 versioni:

Supporto d'estremità singolo 1NA (due singoli o un blocco doppio)

Supporto d'estremità doppio 1NB (due doppi o quattro supporti)
Supporto d'estremità doppio 1NC (w/tavola alta con due doppi o quattro supporti)

Panoramica

1Nx in evidenza

  • Disponibile in diametri di 8, 12, 16, 20, 25, 30 e 40 millimetri
  • Risparmio sui costi: risparmiare tempo e denaro preparando le superfici di montaggio prima di imbullonare le guide
  • Prodotto per montaggio su gantry o applicazioni a "ponte".
  • Versioni resistenti alla corrosione in ambienti difficili.
Supporto d'estremità singolo 1NA

  • 2 - Supporti Super Smart singoli o 1 - Supporti doppi Super Smart
  • Albero 1 - 60 Case LinearRace
  • 2 - Supporti d'estremità
Supporto d'estremità doppio 1NB

 

  • 4 - Supporti Super Smart singoli o 2 - Supporti  doppi Super Smart
  • Albero 2 - 60 Case LinearRace
  • 4 - Supporti d'estremità
Supporto d'estremità doppio 1NC w/tavola alta

 

  • 4 - Supporti Super Smart singoli o 2 - Supporti doppi Super Smart 
  • Albero 2 - 60 Case LinearRace
  • 4 - Supporti d'estremità
  • 1 - Tavolo di montaggio con pezzo di lavoro e vite gruppo di vite a sfera fori di fissaggio
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top