Skip to content Skip to navigation
1Nx 말단 지지대

1Nx 말단 지지대 RoundRail 선형 가이드 시스템

 1Nx 말단 지지대(산업 표준 메트릭) RoundRail 선형 가이드는 전통적 베어링에 비해 최대 수명 216배와 부하 용량 6배의 획기적인 새 Super Smart 볼 부싱 베어링으로 구성됩니다. Thomson RoundRail의 장점인 Super Smart 볼 부싱 베어링 설계에 내장된 전방향 자가 정렬로 오차 범위가 넓은 표면 장착 시 매우 부드럽게 이동할 수 있습니다. 

1Nx 선형 가이드의 3가지 버전:

1NA 말단 지지대(단일형 2개 또는 이중형 1개의 필로우 블럭)

1NB 이중 말단 지지대(이중형 2개 또는 이중형 4개의 필로우 블럭)
1NC 이중 말단 지지대(테이블 상단 장착, 이중형 2개 또는 필로우 블럭4개)

개요

1Nx 강점

  • 직경 8, 12, 16, 20, 25, 30, 40 mm 가능
  • 비용 절감: 해당 가이드 설치 전 장착 표면 준비에 필요한 시간과 비용 절약
  • 갠트리 유형이나 가교 응용분야를 위해 제조
  • 열악한 환경을 위한 항부식성 버전
1NA 단일 말단 지지대

  • 2 - Super Smart 필로우 블럭 또는 1 - Super Smart 이중 필로우 블럭
  • 1 - 60 Case LinearRace 샤프트
  • 2 - 샤프트 말단 지지대 블럭
1NB 이중 말단 지지대

 

  • 4 - Super Smart 필로우 블럭 또는 2 - Super Smart 이중 필로우 블럭 
  • 2 - 60 Case LinearRace 샤프트
  • 4 - 샤프트 말단 지지대 블럭
테이블 상단 장착 1NC 이중 말단 지지대

 

  • 4 - Super Smart 필로우 블럭 또는 2 - Super Smart 이중 필로우 블럭 
  • 2 - 60 Case LinearRace 샤프트
  • 4 - 샤프트 말단 지지대 블럭
  • 1 - 생산용 제품과 볼 스크류 조립체 부착 구멍이 있는 장착 테이블 상단
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top