Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson offre la più grande selezione al mondo di cuscinetti a sfera lineari in pollici e metrici Scegli tra più di nove diverse famiglie di cuscinetti lineari e accessori per cuscinetto lineare, tutto il meglio della gamma.
Il vantaggio RoundRail :La relativa abilità del cuscinetto a sfere radiali RoundRail Ball Bushing® di adattare il cattivo allineamento torsionale (causati da imprecisioni di trasporto o di base nella lavorazione o in flessioni della macchina) con un piccolo aumento della tensione sui componenti del cuscinetto.
Jayme Stockton, lo Specialista della Thomson Product, descrive i vantaggi di sostituire i cuscinetti lineari con anticipo durante la manutenzione del sistema programmato, e il risparmio dei costi associati, contro costosi non pianificati fermi. Imparate cosa cercare ed ascoltare quando i cuscinetti iniziano a deteriorarsi a causa di utilizzo a lungo termine - trovate i vostri guasti in anticipo, mantenete la produzione al massimo.
| Self-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
| Stainless Steel Ball Bushing Bearings | 1812 KB | |
| Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
Per applicazioni con supporto continuo
Per applicazioni con supporto alle estremità
Per applicazioni con supporto continuo
Per applicazioni con supporto alle estremità
Per applicazioni con supporto alle estremità
Per applicazioni ad alto carico o alta velocità a rischio di contaminazione da polvere o detriti
Per la maggior parte delle applicazioni
Per applicazioni in presenza di umidità
Per applicazioni con lavaggio ad alta pressione
Per applicazioni a temperature superiori agli 85°C (185°F)
Per la maggior parte delle applicazioni
Per applicazioni in presenza di umidità
Per applicazioni con lavaggio ad alta pressione
Per applicazioni a temperature superiori agli 85°C (185°F)
Per la maggior parte delle applicazioni
Per applicazioni in presenza di umidità
Per applicazioni con lavaggio ad alta pressione
Per applicazioni a temperature superiori agli 85°C (185°F)
Per la maggior parte delle applicazioni
Per applicazioni in presenza di umidità
Per applicazioni con lavaggio ad alta pressione
Per applicazioni a temperature superiori agli 85°C (185°F)
Per la maggior parte delle applicazioni
Per applicazioni in presenza di umidità
Per applicazioni con lavaggio ad alta pressione
Per applicazioni a temperature superiori agli 85°C (185°F)
Per supporto verticale e orizzontale
Esclusivamente per supporto verticale
Per montaggio personalizzato
| Cuscinetto | Alberi correlati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | Capacità di carico dinamico | Lunghezza totale | AltezzaDiametro esterno | Numero parte | Prezzo unitario cuscinetto | Tempi di consegna | Numero parte albero | Parte albero per pollices | ||||
| Cuscinetto | Alberi correlati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | Capacità di carico dinamico | Lunghezza totale | AltezzaDiametro esterno | Numero parte | Prezzo unitario cuscinetto | Tempi di consegna | Numero parte albero | Parte albero per pollice | ||||
Per scaricare i seguenti modelli è necessario effettuare l’accesso.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceFor Ball bushing bearings this is the “Dynamic” load capacity: The Dynamic Load Capacity is based on a rated travel life of 2 million inches for Inch sizes, or 100 KM for Metric sizes. The actual Dynamic Load Capacity can be affected by the orientation of the bearing or the direction of the applied load. For dynamic load correction factors see polar graphs in the catalog.
For FluoroNyliner Bushings this is the “Maximum Static” Load Capacity: Never exceed the maximum load capacity.
Il diametro interno funzionale del cuscinetto è regolabile. Solo per le boccole, è necessaria la modifica del diametro della sede. Nei supporti intermedi, la sede è dotata di vite di regolazione.
In grado di compensare il disallineamento.
Su supporti intermedi e cuscinetti Super e Super Smart è disponibile un'opzione con sfere in acciaio inossidabile e piastre placcate. Nei modelli Super Smart anche la fascia esterna è placcata.
Per tenere i contaminanti all'esterno del cuscinetto.
Utilizzate per ridurre il rumore durante il funzionamento del cuscinetto. Disponibili con sfere completamente in nylon che sostituiscono le sfere in acciaio al carbonio (-NB) e con sfere alternate in nylon e in acciaio al carbonio (-NBA). La capacità di carico è ridotta.
Le boccole sono confezionate insieme, invece che in scatole singole, così da ridurre il tempo necessario per aprirle prima dell'installazione.
La boccola è dotata di foro per l'olio.
Progettato per l'utilizzo nelle applicazioni alimentari.
Supporto intermedio con doppio cuscinetto.
La boccola è confezionata senza olio antiruggine, né lubrificante. Usato soprattutto quando l'utilizzatore applica un lubrificante speciale (ossia grasso per vuoto) al momento dell'installazione e si pone il problema di eventuali incompatibilità tra i fluidi.
Le cartucce autolubrificanti vengono inserite a spinta in ciascuna estremità dell'alloggiamento del supporto intermedio. Il cuscinetto lineare viene inizialmente lubrificato con grasso EP2.
Il cuscinetto è lubrificato con Thomson Linear Lube prima del confezionamento.
For a bushing bearing it is the nominal outside diameter of the mating shaft.
Estimated time until the product ships. Shipping time not included.
Super Smart
Self-aligning, 6x the load capacity or 216 x the L10 travel life of a similar sized Precision Steel bushing bearing.
Super
Self-aligning, 3x the load capacity or 27X the L10 travel life of a similar sized Precision Steel bushing bearing.
Precision Steel
Steel sleeve anti-friction recirculating ball bushing. Not Self-aligning.
Extra Precision
Precision Steel bearing with working bore diameter is held to tighter tolerances. Not Self-aligning.
Instrument
High Accuracy and Compactness for Instrumentation Level applications.
MultiTrac
Twin track configuration, steel sleeve and a Delrin retainer.
Die Set
Designed specifically for die movement applications.
Extra Rigid
Five times the load capacity or 125 times the life of a similar sized Precision Steel bushing bearing. Not Self-aligning.
RoundWay
All steel construction and a chain that connects the rolling elements.
FlouroNyliner
PTFE tape is bonded to the ID of an aluminum housing. Plain Bearing.
FluoroNyliner Compensated I.D.:
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].