Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson ofrece la mayor selección del mundo de rodamientos lineales con bujes de bolas en pulgadas y en medidas métricas. Seleccione entre más de nueve familias distintas de rodamientos lineales y accesorios para rodamientos lineales, todos de última generación y de primera calidad.
La ventaja de RoundRail: La capacidad inherente de un sistema de rodamiento con bujes de bolas RoundRail Ball Bushing® para ajustar la desalineación torsional (causada por inexactitudes en la mecanización del carro o de la base o en la deflexión de la máquina) con poco aumento de la exigencia sobre los componentes de rodamiento.
Jayme Stockton, Especialista en productos de Thomson, describe las ventajas de cambiar los rodamientos lineales a tiempo durante el mantenimiento programado del sistema y el ahorro de costos asociado frente a las costosas paradas no planificadas. Infórmese sobre lo que debe buscar y escuchar cuando los rodamientos comienzan a deteriorarse después del uso prolongado; detecte las fallas prematuramente y mantenga una productividad óptima.
| Self-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
| Stainless Steel Ball Bushing Bearings | 1812 KB | |
| Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
Para aplicaciones con soporte continuo
Para aplicaciones con soporte de extremo
Para aplicaciones con soporte continuo
Para aplicaciones con soporte de extremo
Para aplicaciones con soporte de extremo
Para aplicaciones con carga o velocidad elevadas que pueden estar contaminadas con polvo o suciedad
Para la mayoría de las aplicaciones
Para aplicaciones con humedad
Para aplicaciones de lavado a alta presión
Para aplicaciones en las cuales la temperatura supera los 85 ºC (185 ºF)
Para la mayoría de las aplicaciones
Para aplicaciones con humedad
Para aplicaciones de lavado a alta presión
Para aplicaciones en las cuales la temperatura supera los 85 ºC (185 ºF)
Para la mayoría de las aplicaciones
Para aplicaciones con humedad
Para aplicaciones de lavado a alta presión
Para aplicaciones en las cuales la temperatura supera los 85 ºC (185 ºF)
Para la mayoría de las aplicaciones
Para aplicaciones con humedad
Para aplicaciones de lavado a alta presión
Para aplicaciones en las cuales la temperatura supera los 85 ºC (185 ºF)
Para la mayoría de las aplicaciones
Para aplicaciones con humedad
Para aplicaciones de lavado a alta presión
Para aplicaciones en las cuales la temperatura supera los 85 ºC (185 ºF)
Para apoyo vertical y horizontal
Solo para soporte vertical
Para montaje personalizado
| Rodamiento | Ejes relacionados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Capacidad de carga dinámica | Longitud total | AlturaDiámetro exterior | Número de parte | Precio unitario del rodamiento | Plazo | Número de parte de eje | Parte de eje por pulgadas | ||||
| Rodamiento | Ejes relacionados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Capacidad de carga dinámica | Longitud total | AlturaDiámetro exterior | Número de parte | Precio unitario del rodamiento | Plazo | Número de parte de eje | Parte de eje por pulgada | ||||
Para descargar los modelos a continuación, deberá iniciar sesión.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceFor Ball bushing bearings this is the “Dynamic” load capacity: The Dynamic Load Capacity is based on a rated travel life of 2 million inches for Inch sizes, or 100 KM for Metric sizes. The actual Dynamic Load Capacity can be affected by the orientation of the bearing or the direction of the applied load. For dynamic load correction factors see polar graphs in the catalog.
For FluoroNyliner Bushings this is the “Maximum Static” Load Capacity: Never exceed the maximum load capacity.
El diámetro de trabajo del orificio del rodamiento es ajustable. Para un solo buje, esto requiere cambiar el diámetro de la carcasa. En los cojinetes de apoyo, la carcasa cuenta con un tornillo de ajuste.
Habilidad para compensar la desalineación.
En los rodamientos y cojinetes de apoyo Super y Super Smart, las bolas son de acero inoxidable y las placas de los rodamientos están enchapadas. En el caso de Super Smart, la banda exterior también está enchapada.
Se utilizan para limpiar los contaminantes del rodamiento.
Se emplean para reducir el ruido durante la operación del rodamiento. Se ofrecen como bolas de nailon (NB), las cuales reemplazan a las bolas de acero al carbono, y bolas de nailon alternas (NBA) y bolas de acero al carbono alternas. Cuentan con una capacidad de carga reducida.
Los bujes se empacan a granel en lugar de en cajas individuales, lo que ahorra tiempo a la hora de desempaquetarlos antes de la instalación.
El buje cuenta con un orificio de engrase.
Están diseñados para su uso en aplicaciones alimentarias.
Cojinete de apoyo con dos rodamientos.
El buje se empaca sin ningún aceite ni lubricante que prevenga la oxidación. La mayoría de las veces, se utilizan cuando el cliente aplica un lubricante especial (es decir, grasa para vacío) durante la instalación, y existe la posibilidad de que se produzcan incompatibilidades entre los fluidos.
Los cartuchos autolubricantes se insertan en cada extremo de la carcasa del cojinete de apoyo, y el rodamiento lineal se lubrica inicialmente con grasa EP2.
El rodamiento se lubrica con Thomson Linear Lube antes del empaque.
For a bushing bearing it is the nominal outside diameter of the mating shaft.
Estimated time until the product ships. Shipping time not included.
Super Smart
Self-aligning, 6x the load capacity or 216 x the L10 travel life of a similar sized Precision Steel bushing bearing.
Super
Self-aligning, 3x the load capacity or 27X the L10 travel life of a similar sized Precision Steel bushing bearing.
Precision Steel
Steel sleeve anti-friction recirculating ball bushing. Not Self-aligning.
Extra Precision
Precision Steel bearing with working bore diameter is held to tighter tolerances. Not Self-aligning.
Instrument
High Accuracy and Compactness for Instrumentation Level applications.
MultiTrac
Twin track configuration, steel sleeve and a Delrin retainer.
Die Set
Designed specifically for die movement applications.
Extra Rigid
Five times the load capacity or 125 times the life of a similar sized Precision Steel bushing bearing. Not Self-aligning.
RoundWay
All steel construction and a chain that connects the rolling elements.
FlouroNyliner
PTFE tape is bonded to the ID of an aluminum housing. Plain Bearing.
FluoroNyliner Compensated I.D.:
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].