Skip to content Skip to navigation

Settore aerospaziale

Aerospaziale

Soluzioni di motion lineare che superano gli standard

Dalle viti a ricircolo di sfere e madreviti ai sistemi elettromeccanici, Thomson fornisce soluzioni di motion lineare ad alte prestazioni di comprovata affidabilità per il settore aerospaziale e della difesa. Thomson continua a mantenere una posizione leader nel settore in quanto produttore di componenti affidabili e di alta qualità per le applicazioni più complesse, quali veicoli navali e terrestri, missili e munizioni con guida di precisione, nonché velivoli eVTOL.

Prodotti per sistemi di motion lineare
Aereonautica

Superare i limiti

Nel mercato attuale della mobilità aerea avanzata in rapida evoluzione, ogni decisione di progettazione influisce sulla capacità di ottenere risultati rapidi e sicuri. Ora che Thomson è parte integrante di Regal Rexnord, la nostra partnership porterà il tuo potenziale di innovazione a un nuovo livello.

Ti offriamo una delle gamme di soluzioni più vaste del settore: da componenti progettati su misura a sottosistemi completamente assemblati e con prestazioni ottimizzate. Avrai accesso a un'esperienza senza pari che ti aiuterà a risolvere anche le sfide di motion più complesse nella progettazione aerospaziale. Ti forniremo assistenza, dal prototipo alla produzione su larga scala, e ti aiuteremo ad avere successo anche quando le scadenze sono molto ravvicinate.

Grazie a un partner affidabile ora finalmente potrai superare i limiti.

Ulteriori informazioni
Sottosistemi di attuatori elettromeccanici

I sottosistemi di attuatori elettromeccanici, sviluppati per applicazioni commerciali e militari di tipo flight-critical, combinano i punti di forza di diversi marchi Regal Rexnord, tra cui le viti a sfere di precisione e madreviti Thomson.

Applicazioni

Flap alari

Flap alari

Il suono familiare che sentiamo durante un viaggio in aereo è dato dal funzionamento affidabile all'azionamento con vite a circolazione di sfere che azionano sistemi essenziali per il volo, come flap, stabilizzatori, carrelli di atterraggio, portelli e sistemi fly-by-wire. Un controllo di qualità costante, competenze ingegneristiche e prodotti eccellenti sono aspetti fondamentali per queste applicazioni.

Inclinazione del rotore dei droni

Inclinazione del rotore dei droni

Le esigenze del settore militare e la tecnologia dei droni, in continua evoluzione, necessitano che i droni abbiano una capacità di decollo e atterraggio ridotta. I droni a sollevamento verticale utilizzano viti con ricircolo di sfere per inclinare i rotori dalla posizione di lancio o atterraggio alla posizione di avanzamento in volo.

Controllo vettore di spinta

Controllo vettore di spinta

Sfruttando la potenza dei motori dei razzi, le viti con ricircolo di sfere vengono utilizzate negli attuatori che posizionano gli ugelli dei razzi per garantire un volo accurato. Dall'esplorazione spaziale all'evoluzione della tecnologia ipersonica, le viti con ricircolo di sfere regolano e dirigono la posizione di spinta del razzo e la traiettoria del veicolo.

back to top