Skip to content Skip to navigation

Sektor lotniczy

Lotnictwo

Rozwiązania do ruchu liniowego wykraczające poza utarte standardy

Thomson dostarcza sprawdzone, efektywne rozwiązania do ruchu liniowego dla przemysłu lotniczego i obronnego, umożliwiające wytwarzanie całej palety różnych produktów — od śrub kulowych i pociągowych po systemy elektromechaniczne. Thomson konsekwentnie pozostaje liderem branży, oferując doskonałe jakościowo i niezawodne podzespoły do najbardziej wymagających zastosowań, takich jak systemy do pojazdów lądowych i okrętów wojennych, pociski rakietowe i amunicja precyzyjnego rażenia oraz statki powietrzne eVTOL.

Produkty w segmencie systemów ruchu liniowego
Statki powietrzne

Najwyższe loty

Na współczesnym szybko rozwijającym się rynku zaawansowanej mobilności lotniczej każda decyzja projektowa wpływa na zdolność dostarczenia produktów szybko i niezawodnie. Sfinalizowane obecnie pełne zintegrowanie firmy Thomson ze strukturami Regal Rexnord sprawia, iż możemy wspierać innowacyjność naszych klientów w zupełnie nowym wymiarze.

Kompleksowość oferty naszych rozwiązań nie ma sobie równych i sięga od podzespołów projektowanych na indywidualne zamówienie aż po w pełni zmontowane podsystemy zoptymalizowane pod kątem sprawności i wydajności. Ogromne zasoby zgromadzonej wiedzy i doświadczeń pomagają nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy związane z ruchem, jakie można napotkać przy projektowaniu samolotów i pokrewnych maszyn. Przy naszym wsparciu obejmującym fazy od budowy prototypu po zorganizowanie produkcji na pełną skalę klienci są w stanie realizować projekty z nawet najbardziej napiętymi terminami.

Mając wsparcie tak solidnego zaufanego partnera, można liczyć na najwyższe loty.

Dowiedz się więcej
Podsystemy siłowników elektromechanicznych

Podsystemy siłowników elektromechanicznych, opracowane do zastosowań komercyjnych i wojskowych mających krytyczne znaczenie dla przebiegu lotu, łączą w sobie zalety kilku marek Regal Rexnord, w tym precyzyjnych śrub kulowych i pociągowych Thomson.

Aastosowania

Klapa skrzydłowa

Klapa skrzydłowa

Znajomy dźwięk, który słyszymy podczas podróży samolotem, to niezawodna praca kulowych śrub pociągowych napędzających kluczowe dla lotu systemy, takie jak klapy, stabilizatory, podwozie, luki i systemy sterowania elektronicznego. W przypadku tych zastosowań kluczowe znaczenie mają stała kontrola jakości, specjalistyczna wiedza inżynieryjna i doskonałość produktów.

Mechanizm pochylenia wirnika drona

Mechanizm pochylenia wirnika drona

Rozwój technologii dronów i potrzeby wojska sprawiają, że pojawiają się coraz bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie możliwości startu i lądowania dronów. Drony pionowego startu i lądowania wykorzystują kulowe śruby pociągowe do przechylania wirników z pozycji startowej lub lądowania do pozycji wysuniętej do przodu podczas lotu.

Sterowanie wektorem ciągu

Sterowanie wektorem ciągu

Kulowe śruby pociągowe przeznaczone do silników rakietowych stosuje się w siłownikach, które pozycjonują dysze rakiety, zapewniając precyzję lotu. Od eksploracji kosmosu po rozwijającą się technologię hipersoniczną — kulowe śruby pociągowe regulują i kierują położeniem ciągu silnika rakietowego i trajektorią statku powietrznego.

back to top