Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson 정밀 전조 볼 스크류는 전체 직경 범위, 리드 및 볼 너트 구성, 사전 설치 또는 사전 비설치 유형, 모든 산업 표준 외함 규격에 맞습니다. 경제적 비용으로 믿을 수 있는 정확성과 반복 정밀도를 제공합니다. 접선 방향 볼 회수가 특징인 Thomson 제품은 더 부드럽고 조용한 작동을 위해 재회수된 베어링 볼의 편향을 최소화합니다. 여러 가지 볼 너트 모델에 표준 플랜지를 사용합니다.
전통 방식의 작동 시스템(애크미 스크류, 유압식, 기압식 등) 교체 시, 볼 스크류가 소형의 덜 비싼 구동 모터를 사용할 수 있어서 추가 장비 필요성 감소
일정하고 낮은 마찰 계수로 90% 이상의 효율
경제적 비용으로 믿을 수 있는 정확성과 반복 정밀도
고딕 아치 구조의 볼 홈이 정비 수명 연장, 래시 감소, 사전 설치 조립체의 강도 최적화
추가 와이퍼 키트와 말단 지지 블럭이 정비 수명 향상
전체 직경 범위, 리드, 너트 구성과 사전 설치나 사전 비설치 유형에 모두 가능
비표준 길이 가능
VIDEO: Ten Essential Steps for Selecting the Optimal Ball Screw
When it comes to selecting the right ball screw for your application, knowing and understanding your application’s requirements is crucial. This video covers 10 helpful steps to ensure you’re on the right path.