Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
미니어처 미터법 볼 스크류는 작은 외피에 담긴 효율적이고 비용 효과적인 솔루션이며, 좁은 공간에서 사용하기 적합합니다. 직경 8 에서 12mm에 리드 2 에서 5mm 볼 스크루 어셈블리 - 모두 표준 리드 정확도 ±52µm/300mm. 미니어처 압연 볼 스크루는 실험실, 반도체 및 의료 분야에 적합합니다.
Thomson offers a variety of ball nut styles to meet your application needs
플랜지 너트
원통형 너트
나사산 너트
사용 가능한 크기:
직경. (mm.)
리드(mm.)
2
2.5
3
4
5
8
X
X
10
X
X
12
X
X
X
하이라이트:
부하 용량을 극대화하는 설계
유연한 볼 너트 마운팅 구성
높은 부하 용량, 길어진 수명
T7/P5 표준 정확도 등급
비용 효과적, 소형 외피
신속한 시제품 제작
부드러우며, 효율적이고, 좁은 공간에 이상적임
다양한 종류의 리드 이용가능
간격 최대 0.05mm
낮고 높은 어셈블리 모두에서 최적 성능 발휘
VIDEO: Ten Essential Steps for Selecting the Optimal Ball Screw
When it comes to selecting the right ball screw for your application, knowing and understanding your application’s requirements is crucial. This video covers 10 helpful steps to ensure you’re on the right path.