Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
미터법 롤형 볼 나사 어셈블리는 조용하고 매끄럽게 작동하며 효율적인 성능을 제공하도록 디자인되었습니다. 볼 나사는 롤 프로세스의 제조 효율성과 더불어 높은 정확도(표준 ±23µm/300mm)를 제공하는 독일에서 설계된 Thomson의 특허 받은 PSF(정밀 나사 성형) 기술을 사용하여 제조되었습니다. 볼 너트는 보강철로 제조되어 고속, 높은 하중 및/또는 고온 작업에 이상적인 내구성을 갖춘 3가지 볼 리턴 시스템(직경 및 나사 리드에 따라 다름) 중 하나로 제조되었습니다. 볼 너트는 윤활제를 함유하여 오염 물질(먼지, 가루 등)이 유입되지 않도록 하는 성형된 와이퍼가 표준으로 장착되어 있습니다.
| 직경. | 리드(mm.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| 12 | X | X | X | |||||
| 16 | X | X | ||||||
| 20 | X | X | X | |||||
| 25 | X | X | X | X | X | |||
| 32 | X | X | X | X | X | |||
| 40 | X | X | X | X | ||||
| 50 | X | X | ||||||
| 63 | X | X | ||||||
| 80 | X | |||||||
When it comes to selecting the right ball screw for your application, knowing and understanding your application’s requirements is crucial. This video covers 10 helpful steps to ensure you’re on the right path.

| Assemblies | |||
| 볼 스크류 어셈블리 - 미터(북미) | ![]() |
— | — |
| 볼 스크류 어셈블리 - 미터(유럽) | ![]() |
— | — |
| Ball Nuts | |||
| Flanged Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
| Threaded Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
| Cylindrical Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
| End Supports | |||
| Ball Screw End Supports - Metric | ![]() |
— | — |
| Screws | |||
| Precision Rolled Ball Screws - Metric | ![]() |
— | — |