Skip to content Skip to navigation
MicroGuide 선형 가이드

MicroGuide® 선형 가이드

Thomson의 MicroGuide®는 소형 유도 시스템으로 특정 무균실과 세척 응용분야에서 항부식성을 제공합니다.  MicroGuide의 고딕 아치 구조의 볼 홈이 있는 이중 트랙으로 단일 레일 적용이 가능합니다.  또한 이 스테인레스 스틸 소형 유도 시스템은 소형 외함이 필요한 반도체 가공 장비와 의료 진단 장비에 이상적입니다. 


개요

MicroGuide 사양

캐리지 스타일/
크기(mm)
표준 장폭
5 X
7 X
9 X X
12 X X
15 X X
스타일 Z WZ

MicroGuide 특징

  • 산업 표준의 예약없는 교체
  • 440 스테인레스 스틸 구성(항부식성, 윤활이 적거나 필요 없음)
  • 고정밀 정확도(최대 ±0.010mm)
  • 극도로 부드럽고 조용한 작동
  • 무제한 스트로크, 낮은 프로파일
  • 립 씰 표준
  • 단일 레일 / 캐리지 응용분야의 높은 순간 부하 용량
  • 개체 길이 최대 1 미터(크기 7mm - 15mm의 경우)
  • 맞춤형 길이와 구성은 Danaher Motion에 연락

일반적인 MicroGuide 응용분야

  • 반도체 미세 가공 장비
  • 백엔드 반도체 포장 및 취급 장비
  • 의료 진단 및 영상 장비
  • 실험 자동화 장비
  • 시험 및 검사 장비
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top