Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 T-시리즈는 경량으로 모든 스틸 형태의 프로파일형 레일을 대체할 수 있는 유연성이 있습니다. 이 고품질 제품은 항공용 알루미늄 합금과 강화 스틸의 부하 베어링 플레이트와 볼 경로로 구성되어 중량 관성 감소가 필요한 응용분야에 이상적입니다. 이 알루미늄 유도 시스템은 캐리지와 레일에 강화 스틸을 삽입해서 고성능이 매우 중요한 응용분야에 경량 솔루션을 제공합니다.