선형 가이드 레일

기존 시스템으로 개조하든 새 시스템으로 설계하든 응용분야에 맞는 정확한 선형 모션이 필요한 경우 Thomson 선형 가이드 레일 및 캐리지 어셈블리가 최적의 선택입니다.

Thomson 선형 가이드 레일을 차별화하는 것은 무엇입니까?

Thomson 프로파일 레일 선형 가이드 레일 및 캐리지 어셈블리 전체 제품은 업계 표준 치수로 생산되었습니다. 다양한 스타일, 크기, 고유한 기능을 갖춘 제품들이 마련되어 있습니다.

 

Thomson 선형 가이드 레일 제품군은 다음으로 구성됩니다.


500 시리즈 롤러 선형 가이드 레일
강도는 동등한 수준의 베어링을 앞뒤가 맞닿도록 배열함으로써 달성할 수 있습니다. 잘못된 정렬이 존재하는 경우 롤러 에지 하중을 방지할 수 있도록 크라운 처리된 특수 롤러로 보완할 수 있습니다. 그러면 볼 캐리지 또는 앞면이 맞닿은 베어링 배열에 비해 하중이 증가하면서 탄성 변형이 더 낮아집니다. 볼은 단일점 접촉 영역을 제공하는 한편 롤러는 더 넓은 선형 접촉 영역을 제공합니다. 즉, 실질적으로 더 높은 하중 지지력을 제공하며 최소한의 롤링 마찰로 인해 더 적은 마모가 발생합니다.


500 시리즈 볼 선형 가이드 레일
이 가이드 레일은 고품질 베어링 스틸로 제작되었습니다. 거의 모든 캐리지, 레일 및 롤링 요소는 완벽히 경화 처리됩니다. 엔드 캡은 니트릴 고무 씰로 마감된 고강도 유리 충전재가 든 나일론으로 제작됩니다.


400 시리즈 프로파일 레일 선형 가이드
이 가이드 레일은 비용에 민감한 응용분야에 이상적인 솔루션이며 산업 표준 엔벨로프 및 구멍 패턴을 통해 드롭인을 대체하도록 설계되었습니다. 케이지형 및 비케이지형 캐리지는 동일한 레일 설계를 사용합니다. 두 캐리지 유형에 하나의 레일 유형만 확보하면 되므로 재고를 효율적으로 사용할 수 있습니다.


MicroGuide® 선형 가이드
이 스테인리스강 초소형 가이드 시스템은 특정 청정실 및 워시다운 응용분야에서 내부식성을 제공합니다. MicroGuide의 2트랙 고딕 아치 볼 홈 형상 덕분에 단일 레일을 적용할 수 있습니다. MicroGuide는 또한 반도체 공정 장비 및 의료 진단 장비의 소형 설계 엔벨로프 요구 사항에도 적합합니다.


T-시리즈 선형 가이드
이 고품질 경량 제품은 모든 스틸 프로파일 레일보다 순응도가 높고 유연한 대체 제품입니다. 항공기 알루미늄 합금과 경화 스틸, 하중에 강한 플레이트와 볼 경로로 제작되어 낮은 무게 관성을 요구하는 응용분야에 적합합니다. 이 알루미늄 가이드 시스템은 캐리지와 레일에 경화 스틸 부속품을 사용하여 중요한 고성능 응용분야를 위한 경량의 솔루션을 제공합니다.

사각형 대 원형: 귀사의 응용분야에 가장 적합한 선형 가이드 레일은 무엇입니까?

응용분야에 맞는 선형 가이드를 선택할 때 두 가지 가이드 레일 유형, 즉 사각형(프로파일) 및 원형 (샤프팅)을 고려하게 됩니다. 응용분야에 따라 어떤 유형의 선형 가이드 레일을 사용해야 할지가 결정됩니다.

사각형 가이드 레일은 우수한 강도와 높은 정밀도를 요구하는 고하중 응용분야에 적합합니다. 이 선형 가이드 레일은 레일의 볼 트랙을 정밀 연마하여 볼과의 순응성을 높여 우수한 성능을 제공합니다. 프로파일 레일 베어링의 전통적인 응용분야는 하중 지지력, 강도 및 정밀도가 가장 중요한 기계 공구 산업입니다. 원형 가이드 레일은 완벽하지 않은 표면에 장착하거나 무거운 하중을 받는 수직 이동에 사용할 때 원활한 움직임을 제공함으로써 여러 가지 이점을 제공합니다. 

사각형 또는 원형 선형 가이드 레일 선택에 대한 자세한 분석을 보려면 여기를 클릭하십시오.

원형 레일 대 사각형 레일

선형 레일 윤활 처리

선형 가이드 레일 교육

설계와 이론

사각 레일 선형 가이드는 수십 년 동안 사용되어 왔습니다. 처음에는 기계 공구 산업용으로 설계되어 통합형 캐리지/방식을 대체했으며, 유선형(낮은 프로파일) 키 때문에 미관이 중요한 경우에 선택되는 경우가 많습니다.

자세히 읽기
제품 세부사항

Thomson 프로파일 레일 라인은 다음 제품군으로 구성되어 있습니다.

  • 500 시리즈 롤러
  • 500 시리즈 볼
  • 400 시리즈
  • AccuMini
  • MicroGuide®
  • T-시리즈

각 제품군의 고유한 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 클릭하십시오.

자세히 읽기
설치 지침

프로파일 레일 베어링은 일반적으로 레일보다 본질적으로 더 단단한 구조물에 장착됩니다. 이러한 이유로 베어링은 베어링 변형을 통해 표면의 윤곽을 따라 단단히 고정됩니다. 베어링에 변형이 가해지면, 특히 예압인 경우 합성력이 발생합니다. 이러한 합성력은 롤링 요소와 레이스로 전달되어 잠재적으로 시스템 마찰이 증가하고 시스템 해상도, 정밀도 및 수명이 감소합니다.

참고: 모든 장착 공차에는 캐리지 상단 중앙까지의 레일 베이스(H)와, 레일 기준 모서리에서 캐리지 기준 모서리까지(A)의 공차가 포함되어야 합니다. 따라서 정확도가 낮은 등급의 베어링은 보다 정확한 설치가 필요할 수 있습니다. 캐리지 상단 중앙까지의 레일 베이스(H) 캐리지 기준 모서리까지의 레일 기준 모서리(A)

캐리지 상단 중앙까지의 레일 베이스(H)

캐리지 기준 모서리까지의 기준 모서리(A)

자세히 읽기
유지관리

프로파일 레일이 제대로 작동하려면 소량의 그리스 또는 오일이 필요합니다. 다양한 용도에 권장되는 그리스는 다음과 같습니다.

일반적인 응용분야

  • NLGI 2등급 윤활유
  • 더 높은 하중
  • EP2(극압 NLGI 2등급) 윤활유
  • 고속
  • 오일
  • 식품 등급 응용분야
  • Thomson 선형 윤활유(테프론 기반 합성 그리스)
자세히 읽기