Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
모든 표준 Thomson 볼 부싱 및 서포트 액세서리는 수많은 선형 모션 설계에서 요구하는 바에 부합하지만, 일부 애플리케이션에서는 이러한 제품을 맞춤화해야 합니다. 구성에 상관없이, 당사의 맞춤형 제품은 성능, 수명 및 설치 비용이 최적의 균형을 이루도록 하고 '적절한' 솔루션을 달성하는 데 도움이 되는 뛰어난 유연성을 제공합니다.
처음부터 알맞은 부품을 선택하도록 당사의 숙련된 엔지니어들이 도와드리며, 지원 팀 직원들은 설치 후 적절한 초기 적용을 감독하며 종합적인 지원을 제공합니다.
제공되는 맞춤 옵션
베어링
내부식성 볼 및 베어링 플레이트
조용한 작동을 위한 나일론 볼 또는 나일론/스틸 볼 교체
식품 등급 및 기타 사용자 정의 그리스
사용자 정의 에칭 및 마킹
필로우 블록
장착 플랜지
사용자 정의 장착 홀
정렬용 다월 핀
엔드 머신에 통합할 다른 모양
세척, 내식성 및 고온용 특수 재료 또는 하드웨어
프리로드와 스티프니스를 위한 조정 가능 하우징
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.