Skip to content Skip to navigation

태양광 에너지

태양광 패널 추적 기능:

태양 움직임 추적 기능은 효율을 증대시키고 제공된 패널의 출력을 최대 30%까지 증가시킵니다. 정확하고 고장이 없는 패널을 설치하는 작업은 많은 어려움이 따릅니다. 이 시스템은 매우 견고하고 바람과 기후에 견딜 수 있습니다. 이는 수 년 동안 신뢰성 있게 기능하고 정비할 필요성이 없어야 합니다. Thomson 선형 액추에이터 및 스크류 잭은 이러한 도전과제에 허용 가능한 맞춤 결합식 솔루션을 제공합니다.

  • 태양광 추적 기술은 견고하고 높은 풍력 조건에서 후퇴 구동하지 않는 작동 솔루션이 필요합니다. 모든 Thomson 액추에이터 및 스크류 잭에는 역구동 가능성을 제거하는 고정식 브레이크가 장착될 수 있습니다.
  • 정확한 추적 작업을 위해서는 몇몇 유형의 피드백 신호가 필요합니다. 대부분의 Thomson 액추에이터 및 스크류 잭 모델에는 아날로그 또는 디지털 피드백 요구조건에 부합하도록 엔코더, 리졸버 또는 분압계가 장착될 수 있습니다.
  • 모든 Thomson 액추에이터 및 스크류 잭은 한쪽 방향으로의 과도한 이동으로 인한 손상으로부터 패널을 보호하기 위해 조절 가능 스트로크 제한 스위치와 함께 사용 가능합니다.
  • 풍속 조건에서 이동하기 위해서는 패널에 9000 N 힘이 필요할 수 있으며 이러한 힘을 통해 액추에이터와 스크류 잭을 손쉽게 돌릴 수 있습니다.
  • 여러 장착 옵션을 사용 가능합니다.
  • 액추에이터 및 스크류 잭은 정비가 거의 필요 없거나 전혀 필요가 없어 태양광 패널 애플리케이션에 이상적입니다.

맞춤 설정:

Thomson은 맞춤 설정 제품을 구축한 오랜 경험을 가지고 있습니다. 맞춤 설정 솔루션은 이 구조물의 부품에 통합할 수 있고 신속하고 용이하게 조립할 수 있도록 허용합니다.

바람, 비, 태양 및 눈:

이러한 요소들은 태양 패널에 응력을 줄 수 있습니다. Thomson 액추에이터 및 스크류 잭은 이러한 조건을 견디도록 구축되었으며 서비스 또는 정비가 거의 필요 없습니다.

이동 제한:

액추에이터 및 스크류 잭은 이동을 제한하도록 손쉽게 설정 가능한 내장형 조절 가능 스트로크 제한 스위치와 함께 제공될 수 있습니다.

피드백:

Thomson 액추에이터와 스크류 잭은 태양의 정밀 추적이 가능하도록 날로그 및 디지털 피드백 신호와 함께 제공됩니다.

back to top