Skip to content Skip to navigation

진단 및 치료

진단 및 치료

Thomson은 의료 진단 및 치료 영역의 기계를 위한 매우 다양한 중요 구성 요소들을 공급합니다. 이런 애플리케이션은 환자의 편안함을 위해 부드럽고 조용한 작동이 요구되며, 배치 정확성과 높은 하중 지지력 및 부식 내성도 필요합니다. 이런 모든 것들은 안전성과 신뢰성의 중대한 필요성을 역설합니다.

매우 다양한 표준형, 개량 표준형 및 완전 주문형 Thomson 회전식 및 선형 모션 구성 요소와 시스템들이 오늘날 첨단 진단 및 치료용 애플리케이션에 사용됩니다.

스캔 헤드

스캔 헤드에서 Thomson의 표준 선형 모션 어셈블리 및 개량 표준형 천장 설치 리프팅 컬럼은 완전한 백지 디자인 솔루션과 함께 작동합니다. 당사는 주문형 기계 장치를 디자인하고 시스템을 조립하여 납품할 수 있는 역량을 갖고 있습니다.

환자 테이블

프로필 레일 선형 가이드, 리드 스크류, 기어헤드 및 클러치/브레이크 어셈블리를 포함한 Thomson의 표준형 구성 요소들과 리프팅이 있는 주문형 선형 구동기가 이 애플리케이션에서 활용됩니다.

Thomson 최적화된 응용 제품

  • 영구적 설비(MRI, CT 기계)
  • 핵의학 CT
  • 휴대용 열 화상
  • O-암 영상 진단
  • 이동형 장비(예: 침대 스캐너)
  • 방사선 종양학
  • 휴대용 호흡기
back to top