Skip to content Skip to navigation

그린에너지: Thomson Going Green

환경 보호 중요성과 깨끗한  전력 생성 필요성에 대한 인식의 증대로 인해 전력을 생성하기 위해 태양, 바람, 물 을 사용한 사례가 상당히 증가하고 있습니다. Thomson은 이러한 유형의 애플리케이션에 사용되는 다양한 범위의 제품을 가지고 있습니다. 예는 다음과 같습니다. 

  • 태양광 셀 패널의 태양 추적
  • 윈드 밀 터빈 하우스 조절
  • 윈드 밀 해치 열기 및 닫기
  • 발전소 댐에서의 용수 흐름 제어
  • 윈드 밀의 주차 브레이크

애플리케이션

태양광 에너지

태양광 패널 추적 기능:

태양 움직임 추적 기능은 효율을 증대시키고 제공된 패널의 출력을 최대 30%까지 증가시킵니다. 정확하고 고장이 없는 패널을 설치하는 작업은 많은 어려움이 따릅니다. 이 시스템은 매우 견고하고 바람과 기후에 견딜 수 있습니다. 이는 수 년 동안 신뢰성 있게...

풍력 에너지

최상의 풍력 조건은 바다, 넓은 들판 및 언덕마루 등과 같이 먼 거리에 있거나 도달하기 어려운 지역에서 종종 발견됩니다. 거친 환경은 견고한 솔루션을 필요로 합니다. 신뢰성은 기본이며 정비성은 최소화될 필요가 있습니다. Thomson 액추에이터는 거친 환경에서 정비가 필요 없이 수 년 동안 신뢰성 있게 작동하고 있습니다....

back to top