Skip to content Skip to navigation

개인 이동성

개인 이동성

Thomson은 수십 년간의 경험과 최신 기술을 활용하여 개인 이동성 및 환자 수송 애플리케이션을 위해 특별 개발된 새로운 선형 구동기 라인을 공급해 왔습니다.

이 세그먼트를 위한 Thomson의 수많은 솔루션들 중 하나인 이 새로운 구동기 제품은 독특한 강점을 갖고 있습니다. 이 제품들은 용이한 청소와 소형 디자인은 물론 개인 이동성 애플리케이션을 위해 필요한 제로 유지보수, 독특한 제어 특징, 조용하고 일관된 사운드를 실현하는 초음파적으로 밀봉된 인클로저가 특징입니다.

휠체어 기능

중앙에 Thomson TC16 리프팅 컬럼이 있는 이 의자는 침대가 되기도 하고 서 있는 사람을 위한 지지대가 되기도 합니다. Thomson의 수많은 구동기들이 최대한의 안락함과 구동 조건(실내, 실외, 거친 지형)을 위해 이 의자를 조정하는 데 사용됩니다.

휠체어 조정

Thomson 구동기는 이런 주문형 전기 기계식 주차 브레이크와 가이드가 기울이기, 기대기, 머리 및 다리의 자세 조정을 포함한 여러 가지의 조정을 수행할 수 있게 합니다.

Thomson 최적화된 응용 제품

  • 휠체어
  • 휠체어 잠금 장치
  • 차량 리프트
  • 차량 변속기 제어
  • 차량 경사로
  • 차량 스로틀
  • 차량 브레이크
  • 인체 공학적 자세 조정 장치
back to top