Skip to content Skip to navigation
MultiTrac 볼 부싱 베어링

MultiTrac 볼 부싱 베어링

매우 튼튼한 MultiTrac 볼 부싱은 편향을 줄이고 전통 방식의 볼 부싱 베어링에 비해 2배의 부하 용량과 8배의 이동 수명을 제공합니다.  이 베어링은 획기적인 볼 제어 기술로 플레인 베어링에 일반적으로 나타나는 고마찰과 함께 바인딩과 채터(스틱-슬립)를 제거합니다.  베어링 용량 개선으로 설계자가 시스템 소형화를 최적화하고 하드웨어 비용을 최소화할 수 있습니다.

개요

MultiTrac 볼 부싱 사양

베어링 스타일 미터법 유형(mm)
크기 8mm - 40mm
베어링 종류 개방형
폐쇄형
조절식
필로우 블럭 종류 없음
베어링 부하 용량 최대 9,250 N
추가 옵션 Nylon 볼
통합 와이퍼
항부식성

MultiTrac 강점

  • 정확하고 정밀한 포지셔닝을 보장하는 최소의 편향을 위한 튼튼한 스틸 슬리브
  • 이중 볼 트랙이 2배의 부하 용량 제공
  • 내마모성, 저마찰 폴리머 리테이너가 관성과 작동 소음도 감소

Multitrac 볼 부싱 베어링 부품 번호 찾아보기
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top