Skip to content Skip to navigation

식품 용기 적재

식품 용기 적재

식품업계는 재료 취급 장비에 대한 수요가 큽니다. 유제품 회사, 제과점, 양조장 같은 곳에서 볼 수 있는 거친 작업 조건은 장비가 보통 초고온, 물, 습기, 오물 및 세척제에 노출된다는 의미입니다. 게다가 고속의 생산 라인과 보조를 맞추려면 장비가 빠르고 정확해야 하며, 환경이나 식품을 오염시키지 않도록 청소와 유지보수가 쉬워야 합니다. 식품 취급 문제가 무엇이든 Thomson은 그것을 해결할 수 있는 제품과 노하우를 갖고 있습니다.

선형 장치 시스템

Thomson 만큼 다양한 사이즈와 기술을 공급하는 선형 장치 시스템은 거의 없습니다. 당사는 구체적인 애플리케이션을 위해 필요한 성능, 내구성 및 안전성을 제공할 수 있도록 구체적으로 시스템을 디자인 및 제작합니다

정밀 선형 구동기

유압 및 공압식 솔루션을 전기식 정밀 선형 구동기로 대체하면 보다 높은 속도, 보다 우수한 정확성, 향상된 통제력, 보다 낮은 소음, 에너지 소비량 저감이 가능합니다.

Micron AquaTrue 유성 기어헤드

식품 가공 산업을 위해 특별 제작된 AquaTrue 시리즈는 최적의 성능을 위해 필요한 정확성과 튼튼함을 모두 갖추었습니다. 기어비와 프레임 사이즈가 매우 다양한 AquaTrue는 대부분의 기계 장치에서 활용이 용이합니다.

back to top