Skip to content Skip to navigation

청정 에너지 제품

선형 액추에이터

Thomson's Electrak 표준 액추에이터는 태양광 패널과 윈드 밀에 적합합니다. Electrak CEA 액추에이터 는 태양광 패널 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 표에는 이러한 폭넓은 선택항목이 제공 가능한 보다 넓은 성능 간격이 제시되어 있습니다.

정밀 선형 액추에이터

Thomson 정밀 선형 액추에이터는 최상의 액추에이터입니다. 이러한 액추에이터들은 강력하고 견고하며 신뢰성 있게 설치되지만 정확성이 매우 뛰어나고 유동적입니다. 5개의 서로 다른 크기로 사용 가능하고 각각의 액추에이터에는 서로 다른 기계 구성품, 모터 대체품 및 장착 옵션이 포함되어 있습니다.

스크류 잭

Thomson 스크류 잭 제품 라인은 다양한 애플리케이션에 신뢰성과 다기능성을 제공합니다. 기술적으로 성숙되고 손쉽게 장착 가능하며 직사각형 하우징이 구비된 스크류 잭은 폭넓은 범위의 액세서리를 통해 손쉽게 확장시켜 넓은 면적의 잭 시스템을 구성할 수 있습니다.

back to top