식품 프레스 애플리케이션은 수많은 Thomson의 구성 요소와 완전 개량된 솔루션을 활용할 수 있습니다. 프레스 기계 장치는 마찰식 브레이크 및 피드백 요소가 있는 고하중 로드 구동기를 사용할 수 있습니다. 정지 블록은 선형 구동기를 이용하여 올리고 내릴 수 있으며, 슬라이서는 유성 기어박스와 라운드 레일 선형 가이드를 활용할 수 있습니다. 이것들은 모두 부식 및 부식성 세척제에 내성이 있습니다. 그 밑에 있는 랩 스프링 클러치는 컨베이어 벨트를 구동하는 모터를 인덱싱하는 데 도움을 줍니다.
정밀 선형 구동기
정밀 선형 구동기는 유압 및 공압식 구동에 비해 깨끗하고 작으며 유지보수가 필요 없습니다. 전기식 구동으로 전환하면 조립 속도를 높이고 전체적인 비용은 줄일 수 있습니다. 정밀 선형 구동기에 대하여 자세히 알아보기 >