Skip to content Skip to navigation

포장

포장

더 나은 포장 기계를 구성할 수 있도록 도움 제공

종종 이상적인 설계 솔루션은 가장 빠르고 견고하며 가장 정확하거나 심지어 가장 값비싼 옵션을 찾는데 있지 않습니다. 그보다는 실제적인 솔루션은 성능, 사용 수명 및 비용의 균형을 최적화하는 방법을 찾는 것입니다. Thomson은 포장 산업 기계 구축업체들이 각각의 애플리케이션을 위한 최적의 선형 모션 솔루션을 신속하게 구성할 수 있도록 도움을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

각각의 업무에 적합한 기술
종종 동일한 기계 기능을 서로 다른 방법으로 달성할 수 있습니다. Thomson은 해당 업계에 기계식 모션 기술을 제공하는 방대한 경험을 가지고 있습니다. 당사는 개별적인 애플리케이션을 위해 최적의 선택사항에 대해 공정한 카운셀링을 제공하고 있습니다.

최적의 구성, 결합 및 기능
Thomson은 여러 표준 제품을 제공하고 있습니다. 표준 제품의 수정 버전이 정형화되어 있습니다. 백서 생성 솔루션을 전체 제품군에 이용할 수 있습니다.

탁월한 애플리케이션 전문성
Thomson을 선택하여 70년 이상의 전세계 애플리케이션에 대한 접근성을 획득하고 여러 산업에 걸친 문제 해결 경험을 만끽해 보십시오.

보다 경쟁력 있는 포장 기계
기계 성능, 수명 및 비용을 최적화하는 데 도움을 얻기 위해 초기 설계 공정 동안 Thomson을 이용할 수 있습니다. 당사가 고품질 구성품을 예측 가능한 비용으로 적시에 제공하고 있기 때문에 기계 제작 단계 동안 편안한 느낌을 가져 사업을 보다 원할하게 진행할 수 있습니다. Thomson은 동력 변속 및 선형 모션 기술에 대해 신뢰할 수 있는 업체입니다. 당사에 전화하여 차세대 애플리케이션에 대해 논의해 보거나 교체 부품의 신속한 납품을 위해 당사 또는 전세계 2000개 이상의 유통 제휴업체에 연락하시기 바랍니다.

애플리케이션

선택 및 배치 / 팔레타이징

포장 기계에 값 추가하기:

여기에 설명된 내용은 Thomson이 포장 기계에 가치를 추가하는 여러 방법 중 극히 일부분입니다. 예를 들어, 이러한 4축 선택 및 배치 로봇은 팔레타이징 및 로딩을 위해 사용할 수 있습니다. Thomson 선형 구성품과 사전 조립된 선형 시스템을 소...

라벨 인쇄 / 스캔

단순하게 공학 설계되고 최적화된 성능:

Thomson이 귀하의 파트너가 될 때 겸손한 기계 공학 작업을 통해 정확성, 고속 및 유동성을 달성할 수 있습니다. 당사의 광범위한 표준 모션 제어 구성품과 수 십 년 동안 축적되어 온 애플케이션 경험은 귀하의 업무를 용이하게 만듭니다.<...

스트레치 포장

탁월한 품질, 낮은 정비성:

단순하고 고품질인 기계는 수명이 오래 지속되고 실제적으로 정비가 필요 없는 표준 구성품에서 구성할 수 있습니다. 탁월한 품질, 낮은 정비 및 측정 비용은 이러한 스트레치 포장 애플리케이션과 같은 단일 축 모션 시스템에 대한 설명입니다. Thomson은...

카톤 포장

귀하의 자체 생산 라인을 구축하거나 재판매를 위해 기계를 제조하는 Thomson은 해당 작업을 올바르게 수행할 수 있도록 도움을 제공하기 위해 대기하고 있습니다.

예를 들어, 카톤 포장 애플리케이션은 표준 및 맞춤 설정된 기계 구성품의 조합에 가장 부합하는 특수한 요구사항을 가질 수 있습니다. Thomson에...

PET병 제조

수 십 년 동안 축적되어 온 애플리케이션 경험:

파트너로 Thomson을 선택하여 여러 기계식 모션 제어 기술의 발명가와 장기 소유인과 함께 업무를 수행하십시오. 수 십 년에 걸쳐 축적되어 온 6개 대륙에서의 애플리케이션 경험을 통해 차세대 기계를 구축할 때 도움을 제공 받을 수...

보급

선형 모션 구성품의 우측 결합:

이러한 보급 기계는 선형 모션 구성품의 우측 결합을 통해 최소 변경된 다양한 작업 범위를 취급할 수 있는 유동성을 가집니다. 2축 갠트리 로봇은 팔레트의 개별 열을 보급하는 노즐을 통해 하나의 도구를 이동시킵니다. 완전히 동봉된 선형 시스템은 기계...

back to top