Skip to content Skip to navigation
선형 베어링 부속품

선형 베어링 부속품

Thomson이 하우징 보어 내부에 장착하는 삽입용 내부링, O.D. 숄더를 형성하는 외부링, 하우징 고정과 조절 두 가지 작용을 하는 외부 씰 등 광범위한 선형 베어링 제품군의 전체 부속품을 제공합니다.  ADJ 씰 시리즈는 원주를 통해 직경을 조절할 수 있는 반원형 슬롯이 있습니다.

 

 

개요

선형 베어링 부속품 사양

부속품 스타일 임페리얼 유형(in)
크기 1/4" - 4"
고정링 종류 내부
외부
씰 종류 개방형
폐쇄형
조절식
대상 베어링 종류 RoundWay
필로우 블럭
볼 부싱 베어링

부속품 강점

  • 펠트, 통합 베어링, 필로우 블럭 종류
  • 하우징 보어 내부 고정을 위한 삽입형 고정링
  • 베어링 슬리브의 고정링 홈에 고정하는 외부 고정링
back to top