Skip to content Skip to navigation

선택 및 배치 / 팔레타이징

선택 및 배치 / 팔레타이징

포장 기계에 값 추가하기:

여기에 설명된 내용은 Thomson이 포장 기계에 가치를 추가하는 여러 방법 중 극히 일부분입니다. 예를 들어, 이러한 4축 선택 및 배치 로봇은 팔레타이징 및 로딩을 위해 사용할 수 있습니다. Thomson 선형 구성품과 사전 조립된 선형 시스템을 소형 및 대형 다중 축 모션 솔루션으로 구성할 수 있습니다.

수직 축에서, Thomson RoundRail 선형 안내 장치가 있는 Thomson의 전조 볼 스크류 구동 선형 시스템은 Micron 기어박스와 Deltran 무동력 브레이크와 일치됩니다.

Thomson 프로파일 레일 선형 안내 장치는 하적물을 운반하고 끝이 지지된 볼 스크류 드라이브를 통해 수평축에 강도를 추가합니다.

Micron True 유성식 감속기는 이러한 축과 다음 애플리케이션에서 Kollmorgen 서보 모터와 결합됩니다. Kollmorgen 직접 구동 회전형 서보 모터는 기저부를 구동시킵니다.

back to top