필로우 블록 베어링

높고 낮은 하중을 지지하고 정밀도를 최적화하기 위해, Thomson 선형 베어링은 다양한 필로우 블록 구성에서 공장 설치되어 제공될 수 있습니다. 이를 통해 응용분야의 요구사항을 충족할 수 있습니다.

응용분야에 가장 적합한 필로우 블록 구성은 무엇입니까?

Thomson RoundRail 선형 베어링용 필로우 블록은 자동 정렬 기능을 제공하는 한편 스퀘어 레일 가이드에 비해 평행도가 더 낮은 환경에서 더 높은 공차를 보여줍니다. 또한, 중요 성능 요건의 저하 없이 더 쉽고 더 저렴한 비용으로 설치할 수 있습니다. 필로우 블록 베어링은 지속 또는 엔드 서포트와 함께 설치할 수 있습니다. 또한 모멘트 하중을 잘 견디며 낮은 항력과 매끄러운 작동을 지원합니다.

아래는 Thomson에서 제공하는 필로우 블록 구성 및RoundRail 선형 베어링을 기준으로 한 특성입니다. 일부 예외를 제외하고 대부분의 구성을 결합할 수 있습니다. 예를 들어, 폐쇄형, 트윈, 조정 가능한 표준을 사용할 수 있습니다.

개방형 또는 폐쇄형. 개방형 필로우 블록은 지속 서포트 샤프트와 함께 사용되는 반면, 폐쇄형 필로우 블록은 엔드 서포트 응용분야에 사용됩니다. 

Bearing

싱글 또는 트윈. 모든 필로우 블록은 Linear Ball Bushing® 베어링이 설치되어 제공됩니다. 싱글 필로우 블록은 하나의 선형 베어링을 포함하는 반면 트윈 필로우 블록은 더 길며 두 개의 선형 베어링을 포함합니다. 

single or twin pillow block bearing

조정 가능 또는 조정 불가능. 필로우 블록 베어링은 조정 가능한 하우징 또는 조정 불가능한 고정식 하우징과 함께 사용할 수도 있습니다. 조정 가능한 필로우 블록에는 조정 스크류 하나가 있고, 트윈 필로우 블록에는 조정 스크류 여러 개가 있어 샤프트와 선형 베어링 사이의 레이디얼 플레이 또는 래시를 조정할 수 있습니다.

Adjustable or Non-Adjustable Pillow Block Bearings

표준, 플랜지 또는 측면 장착. 표준 필로우 블록은 샤프트와 평행을 이루는 장착 표면에 장착할 수 있습니다. 플랜지 필로우 블록의 경우, 장착 표면이 샤프트에 수직인 경우에도 사용할 수 있습니다. 측면 장착 필로우 블록은 표준 블록에서 장착 표면이 90도인 개방형 필로우 블록입니다. 

Standard, Flanged, or Sidemount pillow block bearings

Thomson 필로우 블록 선택

선형 베어링 및 가이드: 설계 엔지니어를 위한 기본 사항

조정 가능한 필로우 블록을 사용하여 정밀도를 최적화하는 방법

선형 베어링 및 가이드: 설계 응용분야

필로우 블록 베어링 교육

필로우 블록

필로우 블록은 다양한 구성으로 제공됩니다.

  • 개방형 또는 폐쇄형
  • 싱글 또는 트윈
  • 조정 가능 또는 조정 불가능
  • 표준 또는 플랜지

모든 필로우 블록에는 부싱이 설치되어 제공됩니다. 모든 필로우 블록은 달리 명시되지 않는 한 와이퍼와 함께 제공됩니다.

자세히 읽기
조정 가능한 필로우 블록 베어링

조정 가능한 필로우 블록은 필로우 블록의 조정을 통해 래시를 변경할 수 있도록 설계되었습니다. 다음 비디오는 래시를 줄이기 위해 조정 가능한 필로우 블록을 조정하는 단계를 보여줍니다.

자세히 읽기
유지관리

Thomson Ball Bushing® 및 RoundWay® 베어링은 달리 명시되지 않은 한 방청유와 함께 제공됩니다. 방청유는 사용에 적합한 윤활유가 아닙니다. 설치 전에 베어링이 제대로 작동하려면 소량의 그리스나 오일이 필요합니다. 어떤 윤활유를 선택할지는 여러 가지 요소에 따라 달라집니다.

 

사용 가능한 윤활유 옵션 중 선택에 도움이 되는 몇 가지 일반 지침:

  • 하중이 낮고 속도가 높은 경우 기계유 또는 저점도의 그리스가 좋습니다.
  • 하중과 속도가 중간 정도인 경우 NLGI 1 또는 2 그리스가 좋습니다.
  • 하중에 높은 경우 EP2 첨가제 포함 그리스가 필요할 수 있습니다. EP는 극압제로 그리스가 고압에서 분해되는 것을 방지하기 위해 특수 첨가제를 사용합니다. 이 유형의 그리스를 사용하면 스틸 샤프트 외관에 윤기가 없어집니다.
  • Thomson LinearLube® 는 대부분의 산업 응용분야에 적합하며 FDA에 등록되었습니다.
자세히 읽기