Thomson은 내구성 있는 식품 가공 장비의 개발에서 모든 단계를 최적화합니다.
Thomson이 식품 가공 장비의 최적화된 동작에 어떻게 기여할 수 있는지 이해할 때까지 엔지니어링은 완료되지 않습니다. Thomson은 활용의 유연성을 높이면서 생산 효율성을 증대하는 기술적으로 우수한 구성 요소의 공급에 수십 년의 경험을 갖고 있습니다. 또한 수명, 세척 편의성, 부식 내성 및 성능 면에서 신뢰할 수 있도록 구성 요소의 조달 프로세스를 합리화합니다.
Thomson의 경쟁력 있는 구성 요소들:
1) 우수한 제품 - 당사는 가장 폭넓은 선택을 제공하며, 표준형, 개량 표준형 및 완전 주문형 솔루션을 즉시 공급합니다.
2) 우수한 기술 - 당사의 제품들은 약속한 성능을 발휘하며, 품질과 수명 면에서 요구 수준을 능가합니다.
3) 일관된 디자인 솔루션 - 당사의 매우 광범한 라인은 타협 없는 디자인을 가능케 하며, 이것은 장치에 전혀 구애되지 않는 솔루션에 대한 당사의 의지로 보증됩니다. 당사는 고객의 애플리케이션 하중 및 동작 프로필을 테스트여 최적의 솔루션을 개발할 수 있는 뛰어난 능력과 최적의 표준형, 개량 표준형 및 완전 주문형 디자인에 대한 60년 이상의 경험을 갖고 있습니다.
당사의 전문 지식을 고객의 디자인 프로세스 통합
노련한 Thomson 엔지니어들이 디자인 프로세스의 초기 단계에 기여하여 기계 성능과 수명, 비용을 최적화합니다. 당사의 분석 능력, 개량 및 백지 디자인 솔루션을 활용해 보십시오. 보다 많은 자유와 향상된 출시 속도를 제공하는 스마트 표준화를 이용해 보십시오. 그리고 결과가 예상대로 훌륭할 것이라는 사실을 알고 편안하게 휴식을 취하십시오. 다음은 몇 가지 핵심적인 사항들입니다:
애플리케이션에서 당사의 제품을 평가할 수 있는 고객의 다양한 장비.
2축 포장 로봇은 구운 제품, 시리얼, 유제품 및 민스미트 같은 트레이 위의 식품을 조립 및 포장할 때 많은 작업을 수행합니다. 이 시스템은 개별 품목 및 최종 포장물을 집어 들고, 배치하고, 배열하고, 운반하는 일을 합니다. 볼 스크류, 가이드, 완전 선형 모션 시스템, 유성 기어 및 서보 모터를 포함한 매우 다양하며...
Thomson의 구성 요소와 솔루션들은 스큐어가 포함된 어셈블리 라인 같이 높은 처리량의 다축 애플리케이션에서 빛을 발합니다. 스큐어 장치는 기어헤드와 클러치, 브레이크와 리졸버, 로드리스 구동기를 최적의 조합으로 활용합니다. 스큐어 장치는 이중 가이드를 활용하여 들어올리고 내리는데, 이것들은 단일 프로필 레일이나 2개의...
여러 가지 사이즈의 구동기, 볼 스크류, 기어헤드 및 완전 선형 모션 시스템이 결합되어 이 애플리케이션의 여러 단계들을 제어합니다. 여기에서 냉동 디너 박스는 전자레인지에 넣어져서 데워진 후 창구의 고객에게 배달됩니다.
이때 식품 포장 로봇과 마찬가지로 볼 스크류는 수많은 사례에서 구동기를 대체하여 합리적인...
식품 프레스 애플리케이션은 수많은 Thomson의 구성 요소와 완전 개량된 솔루션을 활용할 수 있습니다. 프레스 기계 장치는 마찰식 브레이크 및 피드백 요소가 있는 고하중 로드 구동기를 사용할 수 있습니다. 정지 블록은 선형 구동기를 이용하여 올리고 내릴 수 있으며, 슬라이서는 유성 기어박스와 라운드 레일 선형 가이드를...
이런 대용량 기계는 발골 작업을 위해 도체를 배치하는 어려운 작업을 처리함으로써 안전성을 증진합니다. 이 애플리케이션에서는 제품을 오버헤드 모노레일 크레인 시스템으로 가져가는 엘리베이터에 라운드 레일 선형 가이드가 사용됩니다. 수평 동작은 제로 셋업(zero-setup) 선형 모션 어셈블리와 스테인리스 강 Micron 기...