Skip to content Skip to navigation
미니어처 미터식 베어링

미니어처 미터식 베어링

Thomson 미니어처 미터식 볼 부싱TM 베어링은 작고 가벼운 패키지를 사용하여 부드럽고 신속한 작동을 제공하며 기존 선형 베어링보다 최대 27배 오래 지속됩니다. 경량 설계는 정밀한 움직을 가능하게 하며 가속 시간을 줄여 줍니다경량 설계는 정밀한 움직임을 가능하게 하며 가속 시간을 줄여 줍니다. 더블 립 일체형 와이퍼는 오물을 막으면서 윤활을 보장하고 기대 수명을 늘려 줍니다. 슈퍼 피니쉬드 베어링 플레이트는 부드러운 작동 및 긴 수명을 제공합니다. 거친 환경에서 사용할 수 있는 내식성 버전(선택).

개요

Thomson이 제품 선택에 도움을 드립니다!

미니어처 미터식 사양:

사양 MM03 MM05 MM08 MM12
LinearRace 샤프트 크기: mm 5 8 12
베어링 유형: 폐쇄형 폐쇄형 폐쇄형 폐쇄형
볼 트랙 번호: 4 4 5
동적 부하 정격: N (lbf) 45 (10) 170 (38) 310 (70) 650 (146)
부하 한계: N (lbf) 50 (11) 190 (43) 340 (76) 715 (161)

* 정격 이동 수명 100km에 해당.
** 부하 한계는 한 개의 베어링/샤프트에 적용되는 최대 부하입니다.
참고: 가장 많거나 심한 부하가 부하 한계를 초과하지 않도록 어플리케이션을 분석하는 것이 중요합니다.

미니어처 미터식 기능 & 이점

  • 저관성 설계는 정밀한 움직임을 가능하게 하며 가속 시간을 줄여 줍니다.
  • 더블 립 일체형 와이퍼는 오물을 막으면서 윤활 처리를 해 줍니다.
  • 낮은 마찰 계수는 스틱슬립을 제거하고 부드러운 작동을 보장합니다.
  • 슈퍼 피니쉬드 베어링 플레이트는 부드러운 작동과 긴 수명을 제공합니다.
  • 최대 3m/s의 이동 속도로 사이클 시간을 줄여 주며 신속한 조정을 가능하게 합니다.
  • 거친 환경에서 사용할 수 있는 내식성 버전(선택)

초소형 미터법 베어링 부품 번호 찾아보기
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top