Skip to content Skip to navigation

풍력 에너지

최상의 풍력 조건은 바다, 넓은 들판 및 언덕마루 등과 같이 먼 거리에 있거나 도달하기 어려운 지역에서 종종 발견됩니다. 거친 환경은 견고한 솔루션을 필요로 합니다. 신뢰성은 기본이며 정비성은 최소화될 필요가 있습니다. Thomson 액추에이터는 거친 환경에서 정비가 필요 없이 수 년 동안 신뢰성 있게 작동하고 있습니다.

후드 리프팅 및 주차 브레이크

윈드밀은 터빈 하우스의 대형 구성품의 정비를 허용하도록 상단 해치에 설치됩니다. 이러한 해치는 너무 무거워 종종 수동으로 조작할 수 없습니다. 터빈 자체는 사용 위치에 로터가 머물러 있도록 하거나 풍력 조건에서 발전소를 정지시킬 필요가 있을 때 주차 브레이크를 사용할 필요가 있습니다. 선형 액추에이터 또는 스크류 잭은 이 모든 경우에서 이상적인 솔루션입니다.

  • 액추에이터와 스크류 잭은 유압 대체품에 비해 환경적으로 깨끗합니다. 그러한 제품은 펌프, 파이프, 밸브 및 펌프가 필요하지 않습니다. 오일 누출의 위험 또는 정비 필요성이 없습니다.
  • 스트로크 제한 스위치를 지속적으로 사용 가능한 상태에서 포지셔닝 작업을 손쉽게 수행할 수 있습니다.
  • 설치 및 조작 이 간편합니다.
  • Thomson 액추에이터 또는 스크류 잭에는 사용 가능한 여러 설치 옵션이 있으며 이를 통해 유동적으로 구성할 수 있습니다.

후드 리프트

중량이 무거운 후드를 열기 위해서는 동력을 공급할 필요가 있으며 심지어 얼음에 덮혀 있는 경우라도 액추에이터 또는 스크류 잭이 이상적으로 작동하도록 합니다.

회전 브레이크

액추에이터 또는 스크류 잭을 사용하여 회전 브레이크 기능을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 이 브레이크는 사용 중일 때 그리고 로터를 주차시켜야 하는 풍력 조건에 있을 때 사용됩니다.

바다, 사막 또는 평지

윈드 밀은 일반적으로 풍력 조건이 이상적인 장소에 위치됩니다. 해수, 얼음, 모래 폭풍, 고습 및 극심한 온도 변화는 대부분의 전자 기계식 구성품에 이상적이지 않은 환경을 조성합니다. Thomson 액추에이터와 스크류 잭은 IP67까지 보호한 상태로 사용 가능하며 그러한 작업을 수행하기에 충분히 견고합니다.

back to top